(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,482円 ~ 72,230円  特別価格 
税込価格
37,930円 ~ 79,453円  特別価格 

軽量でサビないというアルミの特長を生かした台車。【特長】・手すりは折りたたみ式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 材質1:
    荷台:アルミ
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ウレタン
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ハンドル仕様:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 荷台材質:
    アルミ
  • ハンドル材質:
    アルミ
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽くて衛生的なアルミの特長を生かした台車

Cタイプのラインナップ

Cタイプのラインナップ

保管もコンパクトに収納

保管もコンパクトに収納

アルミ製運搬車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプの仕様について

型式荷台外寸(内寸)
(mm)
車輪径・材質均等質量
(kg)
質量
(kg)
UC-1710×460φ100ウレタン1507.8
UC-2900×590φ125ウレタン30013.2
UC-31200×750φ150ウレタン50017.8
  • ※ 車輪は2点固定、2点自在
  • ※ 荷台、手すりアルマイト(表面処理)付
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
393-4560
4984842907504
7800.0
100
810
172
710
460
1台

1個

34,482( 37,930円 )

4日目

300
393-4578
4984842907511
13200.0
125
856
218
900
590
1台

1個

50,748円

45,581

( 50,139円 )

4日目

500
393-4586
4984842907528
17800.0
150
878
245
1200
750
1台

1個

72,230円

61,727

( 67,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量でサビないというアルミの特長を生かした台車。
【特長】
・手すりは折りたたみ式の一般台車をアルミ製としたもので、軽くて衛生的。
・手すりを折りたためば積み重ねて保管もできコンパクト。
【用途】
・荷物の移動のあらゆる分野で利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプ

    ステンレスパール台車 荷台皿形

    ステンレスパール台車 荷台皿形

      樹脂大型台車 両ハンドル固定式

      樹脂大型台車 両ハンドル固定式

        樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

        樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

          ステンレスパール台車 荷台フラット型

          ステンレスパール台車 荷台フラット型

            樹脂大型台車 ハンドル固定式

            樹脂大型台車 ハンドル固定式

              静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

              静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                  樹脂小型台車 ハンドル固定式

                  樹脂小型台車 ハンドル固定式

                    アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                    アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                        プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                        プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                          大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                          大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                            メーカー ナカオ サカエ 金沢車輛 金沢車輛 サカエ 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 石川製作所 金沢車輛
                            通常価格 34,482円 97,965円 17,789円 17,687円 97,125円 17,415円 11,081円 14,400円 9,733円 19,175円 33,107円 9,182円 73,539円
                            通常出荷日 4日目   3日目   6日目   6日目   3日目   6日目   3日目   19日目   6日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 アルミ製 - スチール製 ステンレス製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            詳細タイプ 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 荷台:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製運搬台車 運ぱん君 折りたたみハンドルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました