(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺物運搬車 300kg・500kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長尺物運搬車 300kg・500kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,528円 ~ 45,479円
税込価格
37,981円 ~ 50,027円

倉庫や配送センター、引っ越しなど、多種多様な場面で活用するために開発された運搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ×幅×高さ(mm):
    910×600×220
  • 組立目安:
    1人30分
  • 本体仕様:
    組立式
  • 適合ストッパー:
    300S
  • キャスター径(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ハンドル仕様:
    ハンドルグリップ付
  • ハンドル材質:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

長い物を運ぶ際に便利な長尺物運搬車

PLA300-W

PLA300-W

PLA300Y-W

PLA300Y-W

各タイプの車輪について

静音キャスター PLA300-W用車輪

静音キャスター
PLA300-W用車輪

固定タイプと自在タイプ PLA300Y-W用車輪

固定タイプと自在タイプ
PLA300Y-W用車輪

開発秘話

 

お客様より、長い荷物(長尺物)を運ぶのに適した台車のニーズが高まりました。
当シリーズを開発するにあたり、他メーカーとの差別化、付加価値を加えるべく、ダイヤグリップ付、静音仕様等を加え、より使いやすい製品を完成させることが出来ました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
騒音対策
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
静音仕様キャスター、荷台:ポリプロンピレン(PP)
457-7388
22000
1台

1個

34,528( 37,981円 )

11日目

-
ゴムキャスター、荷台:ポリプロンピレン(PP)
457-7396
23000
1台

1個

45,479( 50,027円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

倉庫や配送センター、引っ越しなど、多種多様な場面で活用するために開発された運搬車。
【特長】
・ダイヤグリップ付きで、操作しやすく、キズの防止に。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
・デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用し、業界No.1の耐久性を誇るプロ仕様。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
・固定式ハンドル。(PLA300-W、PLA300Y-Wのみ)
・静かで軽く運べる静音仕様。環境基準40dB(デシベル)適合商品。(PLA300-Wのみ)
・500kg積載スチール台車。(BIG500-Wのみ)
【用途】
・パイプ、ベニヤ板、長い段ボールなどの長い物を運ぶのに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺物運搬車 300kg・500kg

長尺物運搬車 300kg・500kg

    長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

    長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

      大型スチール台車 フットブレーキ付

      大型スチール台車 フットブレーキ付

        静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

        静音樹脂大型台車 フットブレーキ付

          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

            オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

            オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

              ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

              ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

                環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

                  特大型スチール台車 フットブレーキ付

                  特大型スチール台車 フットブレーキ付

                    静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                    静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                      台車用グリップ GG12・GG13

                      台車用グリップ GG12・GG13

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                          静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                          静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                            メーカー カナツー カナツー 金沢車輛 金沢車輛 アズワン 東京硝子器械 カナツー 三商 金沢車輛 カナツー カーボーイ 三商 カナツー
                            通常価格 34,528円 41,716円 17,422円 19,158円 14,014円 47,277円 34,800円 32,868円 44,154円 36,400円 770円 37,925円 2,824円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   3日目   4日目   1日目   6日目   13日目   19日目   4日目   5日目   1日目   19日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - - スチール製
                            均等荷重(kg) 300 - 300 300 - - - - 500 200 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション
                            長さ×幅×高さ(mm) 910×600×220 - - - - - - - - 910×600×220 - - -

                            長尺物運搬車 300kg・500kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパーは取り付け出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます。
                            Q キャスターを4輪とも自在車に出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます(但し、PLA300-Wのみ)。

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました