(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA250-DX-HP
ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式 ジュシセイウンパンシャ オリタタミハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,934円
税込単価
38,427円

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。【特長】・折りたたみハンドルで、収納時はコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • キャスター径(mm):
    180
  • ハンドル高さ(mm):
    930
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ハンドル仕様:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル材質:
    スチール
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLA250-DX-HP 解除

Loading...

クッション性に優れたタイヤのキャスターを装着したプラスチック台車

PLA250-DX-HP

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式:関連画像

200kg積載可能なプラスチック台車、折りたたみ式ハンドルの製品。
テーブル外径:825×500mm。

PLA300-DX-HP

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式:関連画像

200kg積載可能なプラスチック台車、折りたたみ式ハンドルの製品。
テーブル外径:910×600mm。

クッション性抜群の空気入りタイヤのキャスターとコンパクトに収納できる折りたたみ式のハンドル

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式:関連画像

床面を汚しにくいグレーのタイヤ。
AFG(熱可塑性樹脂)を入れてノーパンクも可能。クッション性は失われない。

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式:関連画像

折りたたんで収納可能なので、幅をとらない。

商品情報を表示

PLA250-DX-HP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ×幅×高さ(mm)
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA250-DX-HP

空気入タイヤ仕様
825×500×250
HP-PLA250S
457-7264
15000
1台
10

1個

34,934( 38,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れたタイヤ付運搬車。
【特長】
・折りたたみハンドルで、収納時はコンパクトに。
・「空気入りタイヤ」=空気入りタイヤになっていて、クッション性あり。
・「ノーパンクタイヤ」=従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂を注入したことにより、ノーパンク仕様に。
・車輪径が大きいので、段差を乗り越えやすい。グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。
・「DS」はペダル式ワンタッチストッパー付で安全に台車を停めておける。
【用途】
・クッション性が良いので、荷物に振動を与えたくない場合に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式の型番PLA250-DX-HPのページです。
型番PLA250-DX-HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式

ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式

    空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

    空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

      ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

      ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

        静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

          ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

          ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

            ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

            ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

              静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                    静音樹脂台車 ハンドル固定式

                    静音樹脂台車 ハンドル固定式

                      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                          静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                          静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー カナツー 金沢車輛 カナツー カナツー ナイキ カナツー
                            通常価格 34,934円 54,296円 46,738円 32,398円 33,121円 18,714円 32,767円 24,345円 17,415円 18,286円 14,472円 18,900円 20,859円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   2日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   6日目   3日目~   5日目   18日目   5日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 250 - - - - - - - 300 - - 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体仕様 完成品 折りたたみハンドル・ストッパー付・空気入りタイヤ 折りたたみハンドル・ストッパー付 - - - - 折りたたみハンドル・ストッパー付 - 組立式 - - 完成品

                            ワイシリーズ プラスチック手押し台車 ハンドル折りたたみ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「空気入りタイヤ」の場合、空気の充填は出来ますか?
                            A
                            市販の空気入れのオートバイ用口金で充填できます。
                            Q 「DS付」の場合、ストッパーの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA250-DX-HP-AFG
                            PLA300-DX-HP
                            PLA300-DX-HP-AFG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ 長さ×幅×高さ
                            (mm)
                            適合ストッパー トラスココード 質量(g) 内容量

                            47,334円

                            ( 52,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10ノーパンクタイヤ仕様825×500×250HP-PLA250S457-727217000-

                            36,534円

                            ( 40,187円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10空気入タイヤ仕様910×600×255HP-PLA300S457-733719000-

                            48,533円

                            ( 53,386円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10ノーパンクタイヤ仕様910×600×255HP-PLA300S457-734521000-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました