(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製二輪運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:03102170
アルミ製二輪運搬車 アルミセイニリンウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,906円
税込単価
26,297円

【特長】・車輪が荷台の外に出る外輪タイプと荷台の外に出ない内輪タイプをお選びい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • すくい板長さ(mm):
    265
  • すくい板幅(mm):
    350
  • 全長(mm):
    1130
  • 本体仕様:
    完成品
  • 車輪仕様:
    スチール製ホイール、215mmソフトノンパンクタイヤ
  • 車輪材質:
    ゴム
  • すくい板材質:
    アルミ

型番

03102170 解除

Loading...

 
商品情報を表示

03102170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
03102170

03102170

外輪タイプ
465-1294
4976840608385
7100

1個

23,906( 26,297円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪が荷台の外に出る外輪タイプと荷台の外に出ない内輪タイプをお選びいただけます。
・ソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
・広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
・アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
・オールアルミ製のため変色や割れなどが少なく長時間ご使用いただけます。
【用途】
・ビールケースや箱物などの運搬
・自動販売機の補充

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製二輪運搬車の型番03102170のページです。
型番03102170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製二輪運搬車

アルミ製二輪運搬車

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

    ボンベ運搬車(10L~47L用)

      アルミ製キャリー SK-10J

      アルミ製キャリー SK-10J

        ボンベ運搬車 KSシリーズ

        ボンベ運搬車 KSシリーズ

          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

            酸素ボンベ運搬車

            酸素ボンベ運搬車

              ボンベ架台 KS-7-1

              ボンベ架台 KS-7-1

                アルインコ コンパクト台車MTC120

                アルインコ コンパクト台車MTC120

                  マルチ台車ユニキャリー

                  マルチ台車ユニキャリー

                    キャリボーイ アルミ製

                    キャリボーイ アルミ製

                      ボンベ運搬車(全高1420mm)

                      ボンベ運搬車(全高1420mm)

                        ボンベカート KBC15-1

                        ボンベカート KBC15-1

                          折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                          折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                            メーカー 本宏製作所 アズワン アルインコ カミマル トラスコ中山 アズワン ケニス アルインコ フリーベアコーポレーション ハラックス カミマル ケニス トラスコ中山
                            通常価格 23,906円 35,154円 21,874円 26,469円 923円 20,000円 39,552円 35,877円 56,503円 19,899円 36,394円 34,137円 7,521円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   8日目   34日目   1日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車
                            本体材質 アルミ製 鋼鉄製 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 アルミ製 スチール製 - アルミ製
                            均等荷重(kg) 120 - 100 - - - - 120 200 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体
                            すくい板長さ(mm) 265 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製二輪運搬車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03102171
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g)

                            23,906円

                            ( 26,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            内輪タイプ465-130849768401022276900

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました