(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,921円 ~ 147,798円
税込価格
89,013円 ~ 162,578円

サビや汚れに耐えて清潔にご利用いただけるオールステンレス製台車。【特長】・キャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    完成品
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • キャスター:
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ハンドル:
    固定ハンドルタイプ
  • 荷台材質:
    ステンレス(SUS304)
  • ハンドル材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレス製運搬車 ニューウィング 固定ハンドルタイプの特長

  • 固定式ハンドル:ハンドルは溶接により固定され、ぐらつきも無いため、始動の力が確実にキャスターへ伝わる。
  • R処理の荷台:荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がり。
  • オールステンレス:キャスター部を除く全ての部品はステンレス製SUS304(18-8)のためサビや汚れに耐え清潔に利用出来る。
  • 甲板部:SUS304-1.5t
  • ハンドル:SUS304-φ27.2(直径27.2)×2.0t(NW-1275はφ32(直径32)×2.0t)
  • キャスター部:末尾E(エコノミータイプ)はスチール金具、末尾D(デラックスタイプ)はSUS金具
コーナー部R処理:荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がり

コーナー部R処理:荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がり

荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折れした強度のある補強材を採用

荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折れした強度のある補強材を採用

型式荷台寸法(/mm)ハンドル(/mm)荷台有効寸法(/mm)標準キャスター均等積載荷重製品自重
間口奥行高さ間口奥行金具車輪
NW-7545E750450173850690450スチールφ100(直径100mm)ウレタン車350kg17.0kg
NW-7545DSUS
NW-9060E900600214840600スチールφ125(直径125mm)ウレタン車450kg24.9kg
NW-9060DSUS
NW-1275E1,2007502411,135750スチールφ150(直径150mm)ウレタン車500kg37.0kg
NW-1275DSUS
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
465-1111
37000.0
150
241
1200
750
1台

1個

147,798( 162,578円 )

8日目

500
キャスター金具:スチール
465-1120
37000.0
150
241
1200
750
1台

1個

135,760( 149,336円 )

6日目

350
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
465-1138
17000.0
100
173
750
450
1台

1個

90,284( 99,312円 )

8日目

350
キャスター金具:スチール
465-1146
17000.0
100
173
750
450
1台

1個

80,921( 89,013円 )

6日目

450
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
465-1154
25000.0
125
214
900
600
1台

1個

111,685( 122,854円 )

6日目

450
キャスター金具:スチール
465-1162
25000.0
125
214
900
600
1台

1個

100,984( 111,082円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビや汚れに耐えて清潔にご利用いただけるオールステンレス製台車。
【特長】
・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製。
・ハンドルは溶接により固定され、ぐらつきも無いため、始動の力が確実にキャスターへ伝わる。
・荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がりとなっている。
【用途】
・製薬会社、理化学関連分野などの清潔な環境に。
・環境衛生上、水周りなどでのサビ対策に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

    TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

    TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

        オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

          オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

          オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

            オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

            オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

              オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

              オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                  オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                  オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                    オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                    オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                      メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 80,921円 102,896円 78,356円 241,560円 165,766円 104,671円 170,092円 179,554円 251,400円 217,325円
                      通常出荷日 6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                      商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                      本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 -
                      仕様 完成品 - - - - - - - - -
                      材質1 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -

                      ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました