(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ台車ユニキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ台車ユニキャリー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,503円 54,129円
税込単価
62,153円 59,542円

【特長】・特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます【用途】・工場内外で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • すくい板長さ(mm):
    200
  • すくい板幅(mm):
    400
  • 全長(mm):
    1230
  • 本体仕様:
    完成品、3段階調整
  • JANコード:
    4560112051919
  • トラスココード:
    501-3704
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    すくい板:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • キャスター仕様:
    φ100mm自在キャスター、 φ180mm固定キャスター各2個
  • 車輪材質:
    ゴム
  • すくい板材質:
    スチール
  • 特長:
    特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
  • 内容量:
    1台

型番

NC-200T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-200T

1台

1個

56,503円

54,129

( 59,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます
【用途】
・工場内外での商品などの運搬

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ台車ユニキャリーの型番NC-200Tのページです。
型番NC-200Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ台車ユニキャリー

マルチ台車ユニキャリー

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

      スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

      スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

        ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

          オールSUSボンベ台車

          オールSUSボンベ台車

            ボンベ運搬車 310×610mm

            ボンベ運搬車 310×610mm

              650x1150mm/350kg ハンドトラック

              650x1150mm/350kg ハンドトラック

                アルミ製キャリー SK-10J

                アルミ製キャリー SK-10J

                  酸素ボンベ運搬車

                  酸素ボンベ運搬車

                    階段昇降運搬車 145030

                    階段昇降運搬車 145030

                      ボンベ運搬車 180×650mm

                      ボンベ運搬車 180×650mm

                        ボンベ運搬車 KSシリーズ

                        ボンベ運搬車 KSシリーズ

                          250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                          250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                            メーカー フリーベアコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アルインコ アズワン RAVENDO トラスコ中山 カミマル エスコ
                            通常価格 56,503円 923円 6,820円 6,655円 104,227円 29,045円 57,640円 21,874円 20,000円 37,928円 36,482円 26,469円 55,510円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 - - - 100 200 350 100 - 200 200 - 200
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            すくい板長さ(mm) 200 - - - - - - - - - - - -

                            マルチ台車ユニキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました