(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角槽 RL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角槽 RL型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,097円 ~ 110,210円
税込価格
109,007円 ~ 121,231円

【特長】・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。・ポリオレフィンな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角槽
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    960
  • 有効内寸:高さ(mm):
    382
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
  • 仕様:
    排水栓付・台車付(φ370mmエア入りタイヤ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
容量(l)
有効内寸:間口 (mm)
有効内寸:奥行(mm)
質量
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1156
645
200
850
630
41500g
464-9206
1台

1個

99,097( 109,007円 )

8日目

1482
795
300
1165
780
50000g
464-9222
1台

1個

110,210( 121,231円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角槽 RL型

角槽 RL型

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

      浅型角槽

      浅型角槽

        角型容器K・KH型・フタ

        角型容器K・KH型・フタ

          深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

          深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

            FRPタンク

            FRPタンク

              角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

              角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                角型容器KL型・フタ

                角型容器KL型・フタ

                  トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                  トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                    台車付角槽

                    台車付角槽

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                      RX型角槽(ポリエチレン製)

                        RL型角槽(ポリエチレン製)

                        RL型角槽(ポリエチレン製)

                          角型容器SK型

                          角型容器SK型

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト スイコー ダイライト 立花容器 ダイライト スイコー 新輝合成 ダイライト ダイライト ダイライト スイコー
                            通常価格 99,097円 13,140円 18,717円 5,441円 86,056円 95,833円 171,386円 5,900円 1,999円 27,832円 24,835円 33,177円 38,865円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   11日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目   8日目   8日目   4日目  
                            種類 角槽 角槽 - - 角槽 角槽 - - 角槽 - 角槽 角槽 角槽
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 繊維強化プラスチック(FRP) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            高さ(mm) 960 - - - - - 730 - - - 220 - -
                            有効内寸:高さ(mm) 382 - - - - - - - - - 200 - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました