(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,056円 ~ 122,516円
税込価格
94,662円 ~ 134,768円

【特長】・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。・ポリオレフィンな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角槽
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
  • キャスター:
    φ150mmゴム車輪(自在2個、固定2個)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

体発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れた角層

R200K

R200K

R300K

R300K

R500K

R500K

  • ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合。
  • キャスター付きで移動が容易に可能。

製品比較情報

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有效内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
R200K200862×657×738792×587×50032.5
R300K3001100×750×7621000×650×52045.5
R500K5001337×864×7931227×754×55059.0
  • キャスター: φ150(直径150mm)ゴム車輪(自在2個、固定2個)
  • 使用温度範囲: -20~+40℃
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
有効内寸:間口 (mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
質量
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
862
657
738
200
792
587
500
33500g
464-9133
1台

1個

86,056( 94,662円 )

8日目

1100
750
762
300
1000
650
520
45500g
464-9168
1台

1個

112,661( 123,927円 )

8日目

1337
864
793
500
1227
754
550
60500g
464-9184
1台

1個

122,516( 134,768円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

      角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

      角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

        コンパレッター

        コンパレッター

          RL型角槽(ポリエチレン製)

          RL型角槽(ポリエチレン製)

            台車付角槽

            台車付角槽

              チクレイザイコンテナー

              チクレイザイコンテナー

                角槽 RL型

                角槽 RL型

                  RX型角槽(ポリエチレン製)

                  RX型角槽(ポリエチレン製)

                    トロ函 B型 (PE)

                    トロ函 B型 (PE)

                      FRPタンク

                      FRPタンク

                        たらい(水抜栓付)

                        たらい(水抜栓付)

                          浅型角槽

                          浅型角槽

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト 三甲 ダイライト ダイライト 岐阜プラスチック工業 ダイライト ダイライト 三甲 立花容器 エスコ ダイライト
                            通常価格 86,056円 13,140円 171,386円 62,677円 33,177円 27,832円 2,957円 99,097円 24,835円 4,950円 95,833円 5,700円 18,717円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   7日目   8日目   8日目   8日目   11日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 角槽 角槽 - - 角槽 - - 角槽 角槽 - 角槽 角槽 -
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 繊維強化プラスチック(FRP) ポリエチレン(PE) -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE)
                            特長 低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。 低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。 - - - - - 低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。 低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。ゴム栓付です。 - - - -
                            キャスター φ150mmゴム車輪(自在2個、固定2個) - - - - - - - - - - - -

                            深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 薬品の貯留は出来ますか?
                            A
                            薬品の使用はできません。
                            Q お湯を入れても大丈夫ですか?
                            A
                            耐熱温度は40℃以下までとなります。

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました