【特長】・5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。・前柱と前桁に採用しフォ...
商品タイプ | ネスティングラック | 材質(本体) | スチール |
---|---|---|---|
色 | レッド | 均等荷重 (kg) | 1000 |
間口 (mm) | 1350 | 奥行 (mm) | 1200 |
高さ (mm) | 1700 | 有効内寸:間口(mm) | 1250 |
有効内寸:奥行(mm) | 1150 | 有効内寸:高さ(mm) | 1500 |
トラスココード | 456-3247 | 質量(g) | 59000.0 |
材質1 | スチール | 積載段数(段) | 3 |
支柱(mm) | 50×50 | 特長 | 5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。 |
表面処理 | 強制焼き付け塗装 | 内容量 | 1台 |
【特長】
・5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。
・前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。
・角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。
・さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
ネスティングラックネステナー ネステナーの型番5NT1317のページです。
型番5NT1317に関する仕様情報を記載しております。