静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管できる導電性コンテナ。【特長】・表...
781286
使用例
品番 | 容量 (L) | 色 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
781323 | 0.26 | 黒 | 120×98×52 | 109×75×35 | 96 |
781316 | 0.4 | 黒 | 138×109×58 | 125×84×41 | 134 |
781309 | 0.59 | 黒 | 159×122×63 | 148×99×47 | 157 |
781293 | 1.20 | 黒 | 210×150×76 | 185×125×60 | 274 |
781286 | 2.70 | 黒 | 257×190×92 | 233×164×77 | 425 |
781255 | 5.60 | 黒 | 324×234×114 | 296×206×96 | 670 |
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管できる導電性コンテナ。
【特長】
・表面抵抗値:103~4Ω。
・フタ付。
・本体・フタ:導電性ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス。
【用途】
・ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に便利。