(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルトラッシュプッシュフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクルトラッシュプッシュフタ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,327円
税込価格
2,560円

便利で衛生的なプッシュ蓋。【特長】・塩ビ不使用。分別・リサイクル商品。・半透明...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 適合本体:
    YW-176L-PC
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    400
  • 間口(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    197
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。分別シール付(フタに付属)です。シールはお客様貼り付けになります。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

リサイクルトラッシュ プッシュ蓋 YW-176L-OP3-BL/G/R/W/Yの仕様

YW-176L-OP3-Rの外観

YW-176L-OP3-Rの外観

YW-176L-OP3-BLの外観

YW-176L-OP3-BLの外観

YW-176L-OP3-Yの外観

YW-176L-OP3-Yの外観

YW-176L-OP3-Wの外観

YW-176L-OP3-Wの外観

YW-176L-OP3-Gの外観

YW-176L-OP3-Gの外観

YW-176L-OP3-Rの付属シール(もえるゴミ)

YW-176L-OP3-Rの付属シール(もえるゴミ)

YW-176L-OP3-BLの付属シール(もえないゴミ)

YW-176L-OP3-BLの付属シール(もえないゴミ)

YW-176L-OP3-Yの付属シール(プラスチック)

YW-176L-OP3-Yの付属シール(プラスチック)

YW-176L-OP3-Wの付属シール(その他のゴミ)

YW-176L-OP3-Wの付属シール(その他のゴミ)

YW-176L-OP3-Gの付属シール(再生紙)

YW-176L-OP3-Gの付属シール(再生紙)

製品仕様

  • サイズ:幅280×奥行420×高さ205mm
  • 重量:約0.6kg
  • 材質:PP
商品情報を表示

型番リスト

型番
投入口色
付属シール
JANコード
トラスココード
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
もえないゴミ
4903180129973
355-4775
もえないゴミ用
1個

1個

2,327( 2,560円 )

1日目

グリーン
再生紙
4903180130009
355-4783
再生紙用
1個

1個

2,327( 2,560円 )

1日目

レッド
もえるゴミ
4903180129966
356-1607
もえるゴミ用
1個

1個

2,327( 2,560円 )

1日目

ホワイト
その他のゴミ
4903180129997
355-4791
その他のゴミ用
1個

1個

2,327( 2,560円 )

1日目

イエロー
プラスチック
4903180129980
355-4805
プラスチックゴミ用
1個

1個

2,327( 2,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利で衛生的なプッシュ蓋。
【特長】
・塩ビ不使用。分別・リサイクル商品。
・半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献。
・分別シール付き(フタに付属)。
※シールはお客さま貼り付けになります。
※ボディは別売です。
【用途】
・リサイクルトラッシュ用のプッシュ蓋。
※SKL−30/50のみ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルトラッシュプッシュフタ

リサイクルトラッシュプッシュフタ

    リサイクルトラッシュ 本体のみ

    リサイクルトラッシュ 本体のみ

      くず入れエコテラシャン

      くず入れエコテラシャン

        リス GK容器

        リス GK容器

          エコ分別ボックスセット

          エコ分別ボックスセット

            メーカー 山崎産業 山崎産業 テラモト リス 積水テクノ成型
            通常価格 2,327円 3,806円 6,035円 4,034円 21,651円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - -
            詳細タイプ フタ 本体のみ - - -
            適合本体 YW-176L-PC - - - -
            本体/オプション オプション 本体 - - -
            質量(g) 600 1700 - - -

            リサイクルトラッシュプッシュフタのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            工場内ゴミ分別
            評価 4.0満足度:4.02021/06/01
            クリーンルームに伴いゴミ箱を新調しましたが作りは非常に良いです。セットで購入すると値段が少々します。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました