(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パークくず入れ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パークくず入れ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円

【特長】・折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    80
  • 用途:
    屋外用
  • 色:
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4903180400119
  • トラスココード:
    170-4435
  • 質量(g):
    2700
  • 材質1:
    スチール(PEコーティング)
  • タイプ:
    折りたたみ式
  • 奥行(mm):
    400
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    630
  • 外径(mm):
    400x400x630
  • 材質:
    スチール(PEコーティング)
  • 特長:
    公園や遊園地、工場などに最適です。
  • 内容量:
    1台

型番

YD-67L-IJ 解除

Loading...

製品仕様

YD-67L-IJの外観

YD-67L-IJの外観

YD-67L-IJの寸法図

YD-67L-IJの寸法図

  • サイズ:幅約400×奥行400×高さ630mm
  • 重量:約2.7kg
折りたたみ時の外観

折りたたみ時の外観

本体にはポリ袋を引っ掛けるワイヤーが付いている

本体にはポリ袋を引っ掛けるワイヤーが付いている

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-67L-IJ

1台

1個

6,944( 7,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます
・容量:80L
・材質:鉄線PEコーティング
・タイプ:折りたたみ式
・スチール(PEコーティング)
【用途】
・公園や遊園地、工場などに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パークくず入れの型番YD-67L-IJのページです。
型番YD-67L-IJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パークくず入れ

パークくず入れ

    パークくず入れ(角型)

    パークくず入れ(角型)

      リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

      リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

        TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

        TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

          SDB400H ダストボックス#400

          SDB400H ダストボックス#400

            セパ スリムペダル ホワイト

            セパ スリムペダル ホワイト

              メーカー 山崎産業 トラスコ中山 山崎産業 トラスコ中山 アズワン 新輝合成
              通常価格 6,944円 9,543円 7,800円 24,395円 76,623円 2,298円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目~  
              商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - -
              容量(L) 80 103 90 - - -
              用途 屋外用 屋外用 - - - -
              - アイボリー - - -
              本体/オプション 本体 - 本体 - - -

              パークくず入れのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました