(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ママポット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DP-09-SB
ママポット ママポット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,940円
税込単価
10,934円

フタの開閉はペダル式で衛生的なゴミ箱。【特長】・軽くて手軽なポリプロピレン製内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)

型番

DP-09-SB 解除

Loading...

ママポット DP-09-SB/DP-10-SB/DP-21L-SB/DP-22L-SBの仕様

DP-09-SBの外観/内容器の外観

DP-09-SBの外観/内容器の外観

材質

  • ボディ:ステンレス
  • 内容器:PP
  • 枠:再生PP
  • ペダル:ABS

仕様

  • ママポットポリパック10Lが使用可能。
  • 実用新案登録済。
DP-09-SBの寸法図 単位:mm

DP-09-SBの寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:幅263×奥行335×高さ355mm
  • 内容器サイズ:φ240(直径240mm)×285mm
  • 重量:約1.7kg
DP-10-SBの外観/内容器の外観

DP-10-SBの外観/内容器の外観

材質

  • ボディ:ステンレス
  • 内容器:PP
  • 枠・ペダル:PS

仕様

  • ママポットポリパック15Lが使用可能。
  • 実用新案 意匠登録済。
DP-10-SBの寸法図 単位:mm

DP-10-SBの寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:幅290×奥行267×高さ405mm
  • 内容器サイズ:275×195×372mm
  • 重量:約2.4kg
DP-21L-SBの外観/内容器の外観

DP-21L-SBの外観/内容器の外観

材質

  • ボディ:ステンレス
  • 内容器・ペダル:PP
DP-21L-SBの寸法図 単位:mm

DP-21L-SBの寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:幅255×奥行330×高さ400mm
  • 内容器サイズ:φ250(直径250mm)×φ200(直径200mm)×340mm
  • 重量:約1.9kg
DP-22L-SBの外観/内容器の外観

DP-22L-SBの外観/内容器の外観

材質

  • ボディ:ステンレス
  • 内容器・ペダル:PP
DP-22L-SBの寸法図 単位:mm

DP-22L-SBの寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:幅350×奥行377×高さ580mm
  • 内容器サイズ:φ290(直径290mm)×φ250(直径250mm)×500mm
  • 重量:約3.5kg
商品情報を表示

DP-09-SB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
材質
特長
仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-09-SB

10
-
本体
4903180390885
500-1978
1700
内容器:ポリプロピレン(PP)
-
335
263
355
本体:ステンレス(SUS304) 内容器:ポロプロピレン(PP)
フタの開閉はペダル式で衛生的です。軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
-
1個

1個

9,940( 10,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタの開閉はペダル式で衛生的なゴミ箱。
【特長】
・軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付き。
・色:シルバー。
・DP-09-SB:容量約10L。
・DP-10-SB:容量約14.5L。
・DP-21L-SB:容量約12L。
・DP-22L-SB:容量約26L。
【用途】
・病院や飲食店などの汚物入れに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ママポット の型番DP-09-SBのページです。
型番DP-09-SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ママポット

ママポット

    丸型ペダルボックス

    丸型ペダルボックス

      屋内用ステンレス製屑入 DM-220

      屋内用ステンレス製屑入 DM-220

        コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220

        コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220

          耐火ゴミ箱

          耐火ゴミ箱

            屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

            屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

              メーカー 山崎産業 テラモト テラモト 山崎産業 アズワン テラモト
              通常価格 9,383円 3,622円 18,749円 10,743円 25,573円 83,682円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目  
              商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
              用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ
              シルバー - - - - -
              材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              DP-10-SB
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              詳細タイプ 本体/オプション JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 タイプ 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 材質 特長 仕様2 内容量

              9,383円

              ( 10,321円 )
              1個 あり

              1日目

              14.5-本体4903180391097500-19862400.0内容器:ポリプロピレン(PP)-267290405本体:ステンレス(SUS304) 内容器:ポロプロピレン(PP)フタの開閉はペダル式で衛生的です。軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。-1個

              ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました