(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローターボックスE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YD-48L-1D
ローターボックスE ローターボックスE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,543円
税込単価
9,397円

スマート設計なカラー鋼板くず入れ。【特長】・YD-48L-1D:大(内容器なし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 色:
    アイボリー
  • 本体/オプション:
    本体
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    カラー鋼板
  • キャスター径(mm):
    なし
  • タイプ:
    屋内ゴミ箱
  • 高さ(mm):
    600
  • 材質:
    カラー鋼板
  • 特長:
    スマート設計なカラー鋼板くず入れです。
  • 内容量:
    1個

型番

YD-48L-1D 解除

Loading...

製品仕様

YD-49L-1Dの外観

YD-49L-1Dの外観

YD-49L-1Dの寸法図 単位:mm

YD-49L-1Dの寸法図 単位:mm

YD-48L-1Dの外観

YD-48L-1Dの外観

YD-48L-1Dの寸法図 単位:mm

YD-48L-1Dの寸法図 単位:mm

ボディの背には持ち運びしやすい取手付き。(YD-49L-1D・YD-48L-1D共通)

ボディの背には持ち運びしやすい取手付き。(YD-49L-1D・YD-48L-1D共通)

快適にゴミが投入できる回転蓋。(※YD-48L-1Dのみ)

快適にゴミが投入できる回転蓋。(※YD-48L-1Dのみ)

製品仕様

重量

  • YD-49L-1D:約2.2kg
  • YD-48L-1D:約3.1kg

材質(共通)

  • ボディ:カラー銅板
  • 上・下枠:再生PS40%
  • 回転蓋(YD-48L-1Dのみ):再生PS40%

共通事項

  • ダストボックス用ポリ袋45が使用可能。
商品情報を表示

YD-48L-1D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-48L-1D

40
4903180403790
510-1841
3100.0
246
356
1個

1個

8,543( 9,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スマート設計なカラー鋼板くず入れ。
【特長】
・YD-48L-1D:大(内容器なし)、容量約40L。
・YD-49L-1D:小(内容器なし)、容量約24L。
・色:アイボリー。
・グリーン購入法適合品。
・再生樹脂。
・塩ビ不使用。
・エコ商品ねっと。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローターボックスEの型番YD-48L-1Dのページです。
型番YD-48L-1Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローターボックスE

ローターボックスE

    リサイクルトラッシュ 本体のみ

    リサイクルトラッシュ 本体のみ

      くず入れエコテラシャン

      くず入れエコテラシャン

        45L ダストボックス

        45L ダストボックス

          積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

          積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

            メーカー 山崎産業 山崎産業 テラモト エスコ 積水テクノ成型
            通常価格 7,431円 3,806円 6,035円 7,710円 15,490円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - -
            用途 ゴミ箱 - - - -
            アイボリー グレー(半透明) - - -
            本体/オプション 本体 本体 - - -
            グリーン購入法適合品 適合 - - - -

            ローターボックスEのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            YD-49L-1D
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 内容量

            7,431円

            ( 8,174円 )
            1個 あり

            1日目

            244903180403806510-18592200.0200276-

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました