(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストワゴン用ナイロン袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストワゴン用ナイロン袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,515円 ~ 6,313円
税込価格
6,067円 ~ 6,944円

ナイロン製で外側はっ水処理をした袋を使用したゴミ箱用の袋。【特長】・折りたたみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質2:
    ハトメ穴:アルミ合金
  • 詳細タイプ:
    その他
  • 本体・フタ材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ダストワゴン用ナイロン袋の外観

ダストワゴン用ナイロン袋の外観

-あきかん(350ml)PET ポトル(500ml)
中・132L約198本約106本
大・236L約354本約189本

収納量※目安で保証値ではありません。

品番容量(L)幅×奥行×高さ(mm)適合本体質量(g)
TDSW-MF132490×430×630TDSW-M490
TDSW-LF236590×590×680TDSW-L650
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
適合本体
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
236
281-1031
4989999811056
650.000
680
590
TDSW-L
590
1枚

1個

6,313( 6,944円 )

1日目

132
281-1049
4989999811063
490.000
630
490
TDSW-M
430
1枚

1個

5,515( 6,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン製で外側はっ水処理をした袋を使用したゴミ箱用の袋。
【特長】
・折りたたみタイプ。
・最大積載量:30kg。
・製造国:中国。
【用途】
・ダストワゴン用のナイロン袋(フレーム、専用ポリ袋は別売)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストワゴン用ナイロン袋

ダストワゴン用ナイロン袋

    ダストワゴン 132L用・326L用

    ダストワゴン 132L用・326L用

      ダストカートエコノミー

      ダストカートエコノミー

        エコペタルペールスリム

        エコペタルペールスリム

          BMダストカー 袋E ミニ

          BMダストカー 袋E ミニ

            Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

            Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

              TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

              TRUSCO 自立バッグ 530X530 10枚入り

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 テラモト エレクター トラスコ中山
                通常価格 5,515円 13,363円 16,700円 2,211円 6,499円 11,335円 24,395円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                商品タイプ 回収袋 - - - - - 回収袋
                材質(本体) その他 - - - - - ポリプロピレン(PP)
                - - - - -
                本体/オプション 本体 - - - - - -
                材質2 ハトメ穴:アルミ合金 - - - - - -

                ダストワゴン用ナイロン袋のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました