(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
収集用ゴミ箱
  • 数量スライド割引

収集用ゴミ箱 (レビュー)

通常価格(税別)
34,540円
税込価格
37,994円
通常出荷日
2日目
優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)で表面処理した収集用ゴミ箱。
メンテナンスが簡単なメッシュ構造。
【特長】
・強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止。
・折りたたみは簡単で省スペースが可能。
・オプション金具を付ければ50mmキャスターが取り付け可能。
・均等耐荷重:30kg(キャスター取付時:10kg)。
・色:シルバー。
・容量:650L(45Lゴミ袋14個相当)。
・材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)。
【用途】
・分別ゴミ収集用に最適。

収集用ゴミ箱のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ごみの集積BOX
    評価 3.0満足度:3.02017/06/23
    90Lの袋が4,5袋入り、弊社には丁度いい大きさでした。
    少々グラつきがあるので、開閉は慣れるまで難しいかも。。
    カラス等にごみを荒らされることは無くなったので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収集用ゴミ箱

収集用ゴミ箱

    テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱

    テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱

      パークくず入れ

      パークくず入れ

        ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

        ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

          コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

          コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大

            ゴミステーション

            ゴミステーション

              ごみスタンド

              ごみスタンド

                テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

                テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

                  ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L

                  ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L

                    セパ パーソナルペーパーポケット

                    セパ パーソナルペーパーポケット

                      テラモト BMダストカー替袋 小 黒

                      テラモト BMダストカー替袋 小 黒

                        コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP

                        コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP

                          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                            メーカー トラスコ中山 テイモー 山崎産業 ユタカメイク 山崎産業 三甲 コンドーテック テラモト ユタカメイク テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 34,540円 30,298円 6,944円 7,605円 9,327円 258,751円 9,286円 6,800円 11,294円 2,849円 7,500円 3,078円 24,802円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   6日目   1日目   8日目   7日目   5日目   4日目   1日目   6日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 - - ゴミ箱 ダストワゴン - - - - ゴミ箱 ゴミ箱
                            容量(L) 650 - 80 - - - - - - - - - 725
                            用途 屋外用 - 屋外用 - - メッシュタイプ - - - - - ゴミ箱 屋外用
                            シルバー - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。