(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BMダストカー フレーム ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BMダストカー フレーム ミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,850円
税込単価
15,235円

ゴミの分別回収に適したカート型のくず入れ用フレームです。【特長】・フ​レ​ー​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 用途:
    ゴミ箱
  • ダストワゴン:
    ダストワゴンフレーム
  • 詳細タイプ:
    BMダストカーフレーム(ミニ)
  • JANコード:
    4904771575209
  • トラスココード:
    375-7391
  • 質量(g):
    4000
  • 材質1:
    1.2mm厚Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
  • 奥行(mm):
    409
  • 高さ(mm):
    751
  • 幅(mm):
    415
  • 仕様:
    ミニ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品はフレームのみの販売です。袋は付属しません。

型番

DS-232-020-0 解除

Loading...

ゴ​ミ​の​分​別​回​収​に​適​し​た​カ​-ト​型​の​く​ず​入​れ

DS-232-020-0

DS-232-020-0

DS-232-030-0

DS-232-030-0

DS-232-040-0

DS-232-040-0

仕様

  • 折りたたみタイプ

材質

  • 1.2mm厚φ22.2(直径22.2mm)スチ-ルパイプにクロ-ムメッキ

製造国

  • 日本

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
DS-232-020-0415×409×751ミニ4.0
DS-232-030-0557×506×8135.0
DS-232-040-0664×646×9157.4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-232-020-0

1台

1個

13,850( 15,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴミの分別回収に適したカート型のくず入れ用フレームです。
【特長】
・フ​レ​ー​ム​と​袋​を​セ​ッ​ト​で​​使用。
・本​体​:​ス​テ​ン​レ​ス​(S​U​S​4​1​0​)。
【用途】
・​ゴ​ミ​の​分​別​回​収​に​便利。
​・商​品​の​仕​分​け​用​と​し​ても便利​。

(i)ご注意

  • 本商品はフレームのみの販売です。袋は付属しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BMダストカー フレーム ミニの型番DS-232-020-0のページです。
型番DS-232-020-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BMダストカー フレーム ミニ

BMダストカー フレーム ミニ

    BMダストカー用

    BMダストカー用

      透明エコダスター 35L・45L

      透明エコダスター 35L・45L

        透明エコダスター 60L

        透明エコダスター 60L

          丸型ペダルボックス

          丸型ペダルボックス

            角型ペダルボックス

            角型ペダルボックス

              スタンディングカート(本体) 小

              スタンディングカート(本体) 小

                BMダストカー 大

                BMダストカー 大

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                      スタンディングカート(本体) 大

                      スタンディングカート(本体) 大

                        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                          (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                            メーカー テラモト テラモト 積水テクノ成型 積水テクノ成型 テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 13,850円 7,400円 9,187円 12,258円 3,622円 9,742円 21,853円 18,978円 23,819円 94,413円 24,919円 24,802円 17,216円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   14日目   4日目~   5日目   14日目  
                            商品タイプ ダストワゴン - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱
                            用途 ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 屋外用 ゴミ収集庫 ゴミ箱 屋外用 屋外用
                            ダストワゴン ダストワゴンフレーム - - - - - ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム - - ダストワゴンフレーム - -
                            詳細タイプ BMダストカーフレーム(ミニ) - - - - - BMダストカーフレーム(大) - - - -
                            JANコード 4904771575209 - - - - - - - - - - - -

                            BMダストカー フレーム ミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました