(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムカート(フレーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システムカート(フレーム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,044円
税込単価
63,848円

一台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できるカート。【特長】・自立したま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    3種分別用
  • 奥行(mm):
    461
  • 高さ(mm):
    945
  • 仕様:
    ダストワゴンフレーム
  • トラスココード:
    262-1886
  • 間口(mm):
    1198
  • 質量(g):
    10000
  • 備考:
    一台に3枚の袋がセットできる小型回収カートです。自立したまま厚さ160mmに折りたためるので収納場所も取らず、カートをまとめてエレベーターにのせられます。
  • 内容量:
    1台

型番

DS-574-010-0 解除

Loading...

収納場所を取らない折りたたみ式の、システムカート(フレーム)

袋セット例

袋セット例

自立したまま厚さ16cmに折りたためるため、収納場所を取らない。

自立したまま厚さ16cmに折りたためるため、収納場所を取らない。

・材質:スチールパイプにクロームメッキ ・バンパー直径:100mm
  • 材質:スチールパイプにクロームメッキ
  • バンパー直径:100mm

製品仕様

寸法図

寸法図

品番キャスター直径バンバーフレームサイズ(約)重量(約)
DS-574-010-075mmなしW1198×D461×H945mm10kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-574-010-0

1台

1個

58,044( 63,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できるカート。
【特長】
・自立したまま厚さ160mmに折りたため、収納場所も取らない。
・カートをまとめてエレベーターにのせられる。
【用途】
・ゴミなどの回収・運搬用。
・工場や公共施設、商業施設のゴミの回収に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

システムカート(フレーム)の型番DS-574-010-0のページです。
型番DS-574-010-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムカート(フレーム)

システムカート(フレーム)

    システムカートA エコ袋

    システムカートA エコ袋

      Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

      Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

        サービスワゴン Xカート 本体

        サービスワゴン Xカート 本体

          ダストカートエコノミー

          ダストカートエコノミー

            ステーションボックス ゴミ箱

            ステーションボックス ゴミ箱

              ゴミ回収カート エコカート H

              ゴミ回収カート エコカート H

                ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

                ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

                  カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

                  カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

                    分別引き出しステーションスリム3段

                    分別引き出しステーションスリム3段

                      メーカー テラモト テラモト エレクター エレクター アズワン 杉田エース カイスイマレン テラモト カイスイマレン 吉川国工業所
                      通常価格 58,044円 7,831円 11,335円 38,450円 16,700円 59,200円 84,749円 66,442円 90,477円 8,200円
                      通常出荷日 1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ カゴ車 - - - - - - - - -
                      本体材質 スチール製 - - - - - - - - -
                      本体/オプション 本体 - - - - - - - - -
                      詳細タイプ 3種分別用 - - - - - - - - -
                      奥行(mm) 461 - - - - - - - - -

                      システムカート(フレーム)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました