(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーバスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーバスケット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,522円 ~ 8,914円
税込価格
8,274円 ~ 9,805円

中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。【特長】・小は70L、大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    屋外用
  • 色:
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール線材にポリエチレンコーティング
  • 材質:
    スチール線材にポリエチレンコーティング
  • 特長:
    中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。(折りたためます。)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

折りたたみ式ワイヤー屑入

外形寸法(大:83L、小:58L)

外形寸法(大:83L、小:58L)

袋を外側に折り、ワイヤーの隙間に差し込む。

袋を外側に折り、ワイヤーの隙間に差し込む。

コンパクトに収納

コンパクトに収納

製品仕様

品番規格重量(約)容量(約)
DS-205-100-0約2.5kg約58l
DS-205-130-0約3.0kg約83l
  • サイズ/小:□340×H600mm、大:400×H630mm。
  • 材質/スチール線材にポリエチレンコーティング。
  • 折りたたみ式。
  • 市販の小:70L、大:90L用ポリ袋が使用できる。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58
368-4962
4904771254104
2500
340
340
600
1台

1個

7,522( 8,274円 )

1日目

83
368-4971
4904771260303
3000.0
400
400
630
1台

1個

8,914( 9,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
【特長】
・小は70L、大は90Lの市販ポリ袋をお使いいただける。
【用途】
・イベント会場などの簡易設置型屑入れとしておすすめ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーバスケット

ワイヤーバスケット

    エコ分別ボックスセット

    エコ分別ボックスセット

      トラッシュペール90 蓋のみ

      トラッシュペール90 蓋のみ

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

        リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

          BMダストカー 大

          BMダストカー 大

            トラッシュペール90 本体のみ

            トラッシュペール90 本体のみ

              ダストワゴン 132L用・326L用

              ダストワゴン 132L用・326L用

                メーカー テラモト 積水テクノ成型 テラモト 山崎産業 テラモト テラモト トラスコ中山
                通常価格 7,522円 21,651円 6,270円 7,800円 18,978円 8,300円 13,363円
                通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目  
                商品タイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン
                用途 屋外用 - ペールタイプ - ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱
                - - - -
                本体/オプション 本体 - オプション - - 本体 -
                材質1 スチール線材にポリエチレンコーティング - ポリプロピレン(再生) - - ポリプロピレン(再生) -

                ワイヤーバスケットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました