(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明エコダスター 60L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPD6R
透明エコダスター 60L トウメイエコダスター 60L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,258円
税込単価
13,484円

中身の見える透明タイプのゴミ箱。【特長】・本​体​部​が​透​明​な​た​め​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    1850.0
  • 材質1:
    再生PET樹脂
  • 奥行(mm):
    445
  • 間口(mm):
    348
  • 高さ(mm):
    770
  • 仕様:
    エコマーク認定品
  • 内容量:
    1個

Loading...

透明エコダスター 容量 60Lの仕様

  • 材質:再生PET樹脂
  • 製造国:日本
透明エコダスター 容量 60L ビン用の外観

透明エコダスター 容量 60L ビン用の外観

透明エコダスター 容量 60Lペットボトル用の外観

透明エコダスター 容量 60Lペットボトル用の外観

透明エコダスター 容量 60Lペットボトル用の使用例

透明エコダスター 容量 60Lペットボトル用の使用例

透明エコダスター 容量 60L 一般用の外観

透明エコダスター 容量 60L 一般用の外観

透明エコダスター 容量 60L カン用の外観

透明エコダスター 容量 60L カン用の外観

透明エコダスター 容量 60L 付属シールの外観

透明エコダスター 容量 60L 付属シールの外観

品番投入口色容量
(L)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
TPD6Gグリーン60348×445×7701.85
TPD6Rレッド60348×445×7701.85
TPDR6Bブルー60348×445×7701.85
TPDR6Yイエロー60348×445×7701.85
商品情報を表示

TPD6R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
投入口色
トラスココード
JANコード
付属シール
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD6R

一般用
レッド
レッド
353-7650
4580167563687
有り
1個
10

1個

12,258( 13,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身の見える透明タイプのゴミ箱。
【特長】
・本​体​部​が​透​明​な​た​め​内​部​が​よ​く​見​え​、​不​審​物​や​分​別​間​違​い​の​投​入​物​を​容​易​に​確​認​可能。
・​頭​部​の​色​分​け​に​よ​り​投​入​物​を​区​別​す​る​こ​と​が​で​き​、​分​別​回​収​に​最適​。
​・​点​字​付​分​別​表​示​シ​ー​ル​(​1​枚​)​付​き。
【用途】
・ごみ入れ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明エコダスター 60Lの型番TPD6Rのページです。
型番TPD6Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明エコダスター 60L

透明エコダスター 60L

    BMダストカー フレーム ミニ

    BMダストカー フレーム ミニ

      透明エコダスター 35L・45L

      透明エコダスター 35L・45L

        BMダストカー用

        BMダストカー用

          丸型ペダルボックス

          丸型ペダルボックス

            角型ペダルボックス

            角型ペダルボックス

              BMダストカー 大

              BMダストカー 大

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

                  スタンディングカート(本体) 大

                  スタンディングカート(本体) 大

                    積水 角 ペ-ル ブルー

                    積水 角 ペ-ル ブルー

                      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                        シャン360エコ

                        シャン360エコ

                          スタンディングカート(本体) 小

                          スタンディングカート(本体) 小

                            メーカー 積水テクノ成型 テラモト 積水テクノ成型 テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 テラモト 積水テクノ成型 山崎産業 テラモト テラモト
                            通常価格 12,258円 13,850円 9,187円 7,400円 3,622円 9,742円 18,978円 24,802円 24,919円 1,230円 23,819円 4,536円 21,853円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン - - ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン - ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン
                            容量(L) 60 - - - - 14 - 725 - - 725 36 -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1850.0 - - - - - - - - - - - -

                            透明エコダスター 60Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPD6G
                            TPDR6B
                            TPDR6Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ 投入口色 トラスココード JANコード 付属シール 内容量

                            13,722円

                            ( 15,094円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ペットボトル用グリーン-353-76414580167563694--

                            13,722円

                            ( 15,094円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ビン用ブルーブルー353-76684580167563700有り-

                            13,722円

                            ( 15,094円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10カン用イエローイエロー353-76764580167563717有り-

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました