(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストボックスDX 500L/800L グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストボックスDX 500L/800L グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,708円 ~ 84,571円
税込価格
81,079円 ~ 93,028円

【特長】・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。・市...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 色:
    グレー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    730
  • 高さ(mm):
    1100
  • 材質2:
    キャスター:合成ゴム
  • 仕様:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    回転成型による一体成型なので、雨水侵入、汚水ぬれに強い構造です。市販の南京錠が取り付けられる金具付です。底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。チェーンなどで固定できるアイボルト付です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
間口(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500(45Lゴミ袋12個相当)
460-6027
4580167563762
20000
885
1台
10

1個

73,708( 81,079円 )

8日目

800(45Lゴミ袋20個相当)
460-6035
4580167563786
26000
1300
1台
10

1個

84,571( 93,028円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。
・市販の南京錠が取り付けられる金具付です。
・底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
・チェーンなどで固定できるアイボルト付です。
【用途】
・排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送。また、収納・保管庫としても最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストボックスDX 500L/800L グレー

ダストボックスDX 500L/800L グレー

    ペダルペール キサス

    ペダルペール キサス

      ワイドダストボックス

      ワイドダストボックス

        SDB330H ダストボックス#330

        SDB330H ダストボックス#330

          サンコー メディカルペールスタンドK#20D用

          サンコー メディカルペールスタンドK#20D用

            エアロカートM

            エアロカートM

              ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

              ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

                R防臭エバン・ぺダルペール

                R防臭エバン・ぺダルペール

                  メーカー 積水テクノ成型 サンコープラスチック エスコ アズワン 三甲 テラモト テラモト アスベル
                  通常価格 73,708円 3,222円 87,980円 76,623円 28,818円 115,559円 66,442円 2,155円
                  通常出荷日 8日目   10日目   2日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   7日目   1日目  
                  商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱
                  用途 ゴミ収集庫 ペールタイプ ゴミ収集庫 - - - ゴミ収集庫 ゴミ箱
                  グレー - - - - - - -
                  本体/オプション 本体 - - - - - - -
                  材質1 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - - -

                  ダストボックスDX 500L/800L グレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました