(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボメッシュ STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンボメッシュ STシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,800円 ~ 316,000円
税込価格
65,780円 ~ 347,600円

【特長】・においのこもらないメッシュタイプです・集積物がひと目で分かります【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    メッシュタイプ
  • 色:
    シルバー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ジャンボメッシュ STシリーズの特長

四方ともメッシュ面なので通気性抜群。嫌な臭気がこもらない。また、集積状況、不審物の有無も一目で確認できるので安心して管理できる。
街の自治会・マンションなど特定の地域や場所で大量に出るゴミの集積保管に最適。
内亜鉛メッキ加工済みなので錆にくくなっている。
足部にφ12(直径12mm)の穴が開いており、強風対策、また盗難対策にアンカーボルトで地面に固定設置できる。

大開口前面観音開き

ST1100

外観観音開きの扉が前面上部と下部に設けられているので、ゴミの回収が楽に行える。

ST1100投棄時(上部扉開)

ST1100投棄時(上部扉開)

ST1100回収時(扉全開)

ST1100回収時(扉全開)

ST2450

ST2450は前面に人が出入りできる観音開きの扉が設けられている。

ST2450投棄時(上部扉開)

ST2450投棄時(上部扉開)

ST2450回収時(扉全開)

ST2450回収時(扉全開)

ジャンボメッシュ ST760の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ジャンボメッシュ ST760の仕様

品番ST760
寸法幅1200×奥行700×高さ1200mm
容量約800L(45Lゴミ袋 18個相当)
重量65kg
材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボメッシュ ST1100の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ジャンボメッシュ ST1100の仕様

品番ST1100
寸法幅1800×奥行700×高さ1200mm
容量約1200L(45Lゴミ袋 26個相当)
重量85kg
材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボメッシュ ST2450の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ジャンボメッシュ ST2450の仕様

品番ST2450
寸法幅1800×奥行900×高さ1800mm
容量約2900L(45Lゴミ袋 60個相当)
重量140kg
材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
4545210009352
268-4343
41000.0
600
700
1200
1台

1個

59,800( 65,780円 )

60日目

600
4545210009383
268-4346
54000.0
900
700
1200
1台

1個

73,600( 80,960円 )

60日目

1100
4545210009710
458-0834
85000.0
1800
700
1200
1台

1個

117,523( 129,275円 )

60日目

1500
4545210009840
535-7760
95000.0
2100
700
1200
1台

1個

192,000( 211,200円 )

60日目

2450
4545210009918
458-0842
140000.0
1800
900
1800
1台

1個

200,560( 220,616円 )

60日目

3400
4545210009628
535-7765
155000.0
2250
900
1800
1台

1個

316,000( 347,600円 )

60日目

  • 注文停止中
760
4545210009413
458-0851
65000.0
1200
700
1200
1台

1個

91,621( 100,783円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・においのこもらないメッシュタイプです
・集積物がひと目で分かります
【用途】
・町内会、自治会の集積保管庫
・工場などの集積保管庫
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボメッシュ STシリーズ

ジャンボメッシュ STシリーズ

    ワイドペール STシリーズ

    ワイドペール STシリーズ

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

        積水 大型分別カート グレー

        積水 大型分別カート グレー

          ジャンボステン SUシリーズ

          ジャンボステン SUシリーズ

            サンクリーンボックスBー2

            サンクリーンボックスBー2

              リサイクルトラッシュ OSE・OSL

              リサイクルトラッシュ OSE・OSL

                (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

                (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

                  メーカー カイスイマレン Richell カイスイマレン 積水テクノ成型 カイスイマレン 三甲 杉田エース 山崎産業
                  通常価格 59,800円 69,969円 179,595円 11,533円 134,368円 24,802円 12,453円 25,400円
                  通常出荷日 60日目   2日目~   5日目   5日目~   4日目~   8日目   5日目   1日目  
                  商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン
                  用途 メッシュタイプ ゴミ収集庫 - ゴミ箱 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                  シルバー - - - シルバー - - -
                  本体/オプション 本体 - - - 本体 - - -
                  材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ) - - - - - - -

                  ジャンボメッシュ STシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 組立にどのくらい時間がかかりますか?
                  A
                  大人二人で2~3時間かかります。

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました