(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルートコンテナ ドーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルートコンテナ ドーリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,103円
税込単価
19,913円

ブルートコンテナを容易に搬送できる台車。【特長】・重量物の移動に最適・Φ75m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    ドーリー
  • 適合本体:
    2620・2632・2643・2655
  • 色:
    ブラック
  • 耐荷重(g):
    113300
  • 本体/オプション:
    オプション
  • JANコード:
    0086876015492
  • トラスココード:
    421-9091
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 高さ(mm):
    168
  • 材質2:
    キャスター:ウレタン(75mm)
  • 耐荷重(kg):
    113
  • 外径(mm):
    464
  • 材質:
    発泡ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

Loading...

ブルートコンテナドーリーの詳細

ブルートコンテナドーリーの製品イメージ

ブルートコンテナドーリーの製品イメージ

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

【特長】

  • 重量物の移動に最適。
  • φ75(直径75mm)キャスターを5輪装備。床に跡がつかない。
  • 容量76L以上の製品に装着可能。

【材質】

  • ドーリー:発泡ポリエチレン  
  • キャスター:φ75(直径75mm)ウレタン車
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2640

1個

1個

18,103( 19,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブルートコンテナを容易に搬送できる台車。
【特長】
・重量物の移動に最適
・Φ75mmキャスターを5輪装備
・床に跡がつきません
・容量76L以上の製品に装着できます
【用途】
・工場、倉庫、空港などの大型施設での利用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルートコンテナ ドーリーの型番2640のページです。
型番2640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルートコンテナ ドーリー

ブルートコンテナ ドーリー

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

      ドーリー 2640

      ドーリー 2640

        スクエアブルートコンテナ用ドーリー

        スクエアブルートコンテナ用ドーリー

          メーカー エレクター ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド
          通常価格 18,103円 30,159円 29,471円 19,578円
          通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目  
          商品タイプ ゴミ箱 - その他 その他
          用途 ゴミ箱 - - その他
          詳細タイプ ドーリー - - -
          適合本体 2620・2632・2643・2655 - - -
          ブラック - - -

          ブルートコンテナ ドーリーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました