(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性角ペール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性角ペール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,143円
税込単価
8,957円

フタはワンタッチで閉まり、静電気を嫌う商品の収納や保管に最適な導電性のペール。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    40
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 色:
    ブラック
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    307-3106
  • JANコード:
    4904881781774
  • 質量(g):
    2230
  • 材質1:
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    299
  • 間口(mm):
    436
  • 高さ(mm):
    584
  • 材質:
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    静電気がペールの中に溜まりません。フタがワンタッチで開けられるボタン式です。静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。(表面抵抗値:103-4Ω)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

781774製品イメージ

781774製品イメージ

寸法図

寸法図

製品仕様

  • 間口:436mm
  • 色:ブラック
  • 容量:40L
  • 奥行:299mm
  • 高さ:584mm
  • 質量:2.23kg
  • 材質/仕上げ:導電性ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本

特長

  • 静電気がペールの中に溜まらない
  • フタがワンタッチで開けられるボタン式
  • 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適(表面抵抗値:10[[の3-4乗]]Ω)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

781774

1個
10

1個

8,143( 8,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタはワンタッチで閉まり、静電気を嫌う商品の収納や保管に最適な導電性のペール。
【特長】
・40Lの導電プラスチックペール。
【用途】
・クリーンルームでの不要となったものの処理に使用。
・製品/工具の保管に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性角ペールの型番781774のページです。
型番781774に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性角ペール

導電性角ペール

    バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)

    バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)

      リス GK容器

      リス GK容器

        120L ダストボックス

        120L ダストボックス

          エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

          エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

            ダストカートエコノミー

            ダストカートエコノミー

              BMダストカー 小

              BMダストカー 小

                メーカー 蝶プラ工業 トラスコ中山 リス エスコ トラスコ中山 アズワン テラモト
                通常価格 8,143円 2,520円 4,034円 8,300円 2,898円 16,700円 15,771円
                通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン
                容量(L) 40 - - 120 - - -
                用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ ペールタイプ ゴミ箱 その他 ゴミ箱
                ブラック - - - - - -
                本体/オプション 本体 - - - - - -

                導電性角ペールのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました