(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型ロータリー屑入Bライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型ロータリー屑入Bライン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,422円 ~ 24,626円
税込価格
20,264円 ~ 27,089円

ステンレス製の回転式ロータリー蓋仕様ゴミ箱。【特長】・必要に応じてユニットを追...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 奥行(mm):
    240
  • 色:
    シルバー
  • 本体/オプション:
    本体
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    内容器:スチール
  • 高さ(mm):
    600
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。フタが回転します。スチール製の内容器付です。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

商品外観

商品外観

組み合わせて使用可能

組み合わせて使用可能

W(幅)329mm
D(奥行き)240mm
H(高さ)600mm
回転蓋寸法255×174
材質・仕上(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上
(縁)ABS
(底サッシュ)再生塩化ビニール
板厚(本体・回転蓋)t=0.5
(蓋)t=0.4
質量5.1kg
付属品中缶

開発秘話

 

創業より一貫しているのは、良いモノを造ろうとする精神です。
低品質に流れることなく、丈夫で長持ち、品質ならぶんぶくと言っていただける製品造りを続けていきたいと考えております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
間口(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
市販ゴミ袋
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
329
277-5620
4976511140015
5100.0
45L
1個

1個

24,626( 27,089円 )

1日目

16
240
277-5611
4976511140039
4200.0
20L
1個

1個

18,422( 20,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の回転式ロータリー蓋仕様ゴミ箱。
【特長】
・必要に応じてユニットを追加することで、細分別可能なゴミ収集ステーションを構築可能。
・本体、回転蓋共にステンレス304ヘアライン仕上げなので、清潔感が現れる。
・スチール製中容器が付属しているので、容易にゴミの回収が可能。
・市販のゴミ袋45L用対応(参考目安)。
【用途】
・オフィスや公共施設に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型ロータリー屑入Bライン

角型ロータリー屑入Bライン

    屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

    屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

      グランドコーナー 430丸32

      グランドコーナー 430丸32

        システムカート(フレーム)

        システムカート(フレーム)

          ジャンボステン SUシリーズ

          ジャンボステン SUシリーズ

            屋内用ステンレス製屑入 DM-220

            屋内用ステンレス製屑入 DM-220

              ワイヤーバスケット

              ワイヤーバスケット

                エコカート H

                エコカート H

                  エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

                  エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

                    ペーパーホルダー一体型ゴミ箱

                    ペーパーホルダー一体型ゴミ箱

                      屋内用ステンレス製屑入 DK-025

                      屋内用ステンレス製屑入 DK-025

                        メーカー ぶんぶく テラモト テラモト テラモト カイスイマレン テラモト テラモト カイスイマレン トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト
                        通常価格 18,422円 118,250円 9,169円 58,044円 134,368円 18,749円 7,522円 141,944円 2,898円 29,351円 89,706円
                        通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                        用途 ゴミ箱 ペールタイプ 屋外用 - 屋外用 ペールタイプ 屋外用 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ
                        奥行(mm) 240 - - - - - - - - - -
                        シルバー - - - - - - - - - -
                        本体/オプション 本体 - - - - - - - - - -

                        角型ロータリー屑入Bラインのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q ゴミ袋の交換は簡単に行えますか?
                        A
                        回転蓋トップパーツを外していただき、中容器にゴミ袋をセットするだけなので、とても簡単です。
                        Q 本体に汚れが付いた場合どのようにメンテナンスをしますか?
                        A
                        通常のお手入れは、水を絞った柔らかい布等で拭いてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました