(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
業務用ポリ袋(透明・厚地)
  • 数量スライド割引

業務用ポリ袋(透明・厚地) (レビュー)

通常価格(税別)
1,381円 ~ 3,701円
税込価格
1,519円 ~ 4,071円
通常出荷日
1日目
0.1mmの厚地タイプのゴミ袋。
【特長】
・厚みがあるので、破れにくい。
・材質はポリエチレン(PE)。
・生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に幅広い用途に使用可能。

業務用ポリ袋(透明・厚地)のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    大型製品の梱包に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/12/11
    ちょっと大きめの板金の製品を梱包するのにちょうどよい大きさだった。
    厚さも0.1mmで薄過ぎず、厚過ぎずちょうどよかった。
    20枚入りとか50枚入りとか入り数を増やした物もあるとよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    細かい
    評価 4.0満足度:4.02020/10/23
    細かい部品の整理や
    あと落としてなくすことが
    多いので非常に重宝してます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄製品の保管
    評価 4.0満足度:4.02020/04/29
    大き目の鉄製品保管用の為。厚手なので破れにくく、中身が確認しやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保管袋として
    評価 5.0満足度:5.02019/10/28
    なんせ厚手なので、ケースごと屋外保管する時に非常に便利。
    配線類もまるごと入れても強いので仕分けにも使えるし重宝しています。
    保存袋としては大型でこれを超える袋は無いかなというぐらい頼もしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワイヤーくず(鉄くず)の保管に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    ワイヤーくず(鉄くず)の保管に使用しています。ワイヤーくず(鉄くず)をリサイクルして使用しているので、使用するまでの保管する袋としてこの商品を使用しています。厚みがあり破れにくいところと、サイズが20Lのものが欲しかったのでこの商品を購入しました。使用感ですが、鉄くずを入れても破れないので、満足しています。価格はちょうどいいと思います。納期が早くてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ポリ袋(透明・厚地)

業務用ポリ袋(透明・厚地)

    業務用ポリ袋 トラスコ中山

    業務用ポリ袋 トラスコ中山

      業務用ひも付ポリ袋 透明

      業務用ひも付ポリ袋 透明

        厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G

        厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本サニパック
          通常価格 1,381円 701円 2,357円 427円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ 回収袋 - 回収袋 ゴミ袋
          材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) 低密度ポリエチレン(LLDPE)
          透明 透明 透明 透明
          厚み(mm) 0.1 - 0.05 -
          特長 厚み0.1mmの厚地タイプです。厚みがあり、破れにくくなっています。 - 何度でも開け閉め可能です。すばやく開閉できますゴミ以外の収納にも最適です。厚みがあり、破れにくくなっています。 -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。