(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ポリ袋 トラスコ中山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
701円 ~ 17,112円
税込価格
771円 ~ 18,823円

中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。 【特長】・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない透明タイプと半透明タイプのゴミ袋

透明タイプ 材質: ポリエチレン(PE) 製造国: 日本

透明タイプ
材質: ポリエチレン(PE)
製造国: 日本

半透明タイプ 材質: ポリエチレン(PE) 製造国: 中国

半透明タイプ
材質: ポリエチレン(PE)
製造国: 中国

業務用ポリ袋 透明 厚み 0.035~0.05mmの外形図と寸法

透明タイプの寸法図

透明タイプの寸法図。

品番縦×横
(mm×m)
厚み
(mm)
容量
(L)
質量
(g/袋)
A-0045800×6500.0545480
A-0070900×8000.0570660
A-00901000×9000.0590830
A-01201200×10000.051201100
A-01501300×12000.05150718
A-01801600×12000.05180883
A-02401800×14000.052401159
A-03002000×15000.053001380
半透明タイプの寸法図

半透明タイプの寸法図。

品番縦×横
(mm)
厚み
(mm)
容量
(L)
質量
(g/袋)
B-0045W800×6500.03545330
B-0070W900×8000.04570590
B-0090W1000×9000.05090830
B-0120W1200×10000.0501201100
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
本体/オプション
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
厚さ(mm)
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回収袋
ポリエチレン(PE)
20
本体
470-5751
500
600
4989999291827
275.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

701( 771円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
45
本体
002-4139
650
800
4989999361544
480.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

883( 971円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
70
本体
002-4147
800
900
4989999361551
660.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

1,203( 1,323円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
90
本体
002-4155
900
1000
4989999361568
830.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

1,604( 1,764円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
120
本体
002-4163
1000
1200
4989999361575
1100.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

2,047( 2,252円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
150
本体
329-4714
1200
1300
4989999362060
718.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(5枚)
10

1パック

5個入り

2,635( 2,899円 )

2日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
180
本体
329-4722
1200
1600
4989999362077
883.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(5枚)
10

1パック

5個入り

3,248( 3,573円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
240
本体
415-4045
1400
1800
4989999201185
1159.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(5枚)
10

1パック

5個入り

4,044( 4,448円 )

1日目

回収袋
ポリエチレン(PE)
300
本体
415-4053
1500
2000
4989999201192
1380.000
0.05
災害時に備え、使用に適した商品
1袋(5枚)
10

1パック

5個入り

4,973( 5,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。
【特長】
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ(A-0045~A-0120)。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくく幅広い用途に使用できる。
・材質はポリエチレン(PE)で生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に最適。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ポリ袋 トラスコ中山

業務用ポリ袋 トラスコ中山

    業務用ポリ袋(透明・厚地)

    業務用ポリ袋(透明・厚地)

      ドラム缶用 内袋

      ドラム缶用 内袋

        業務用ポリ袋 特大

        業務用ポリ袋 特大

          ごみ袋(70・90L)

          ごみ袋(70・90L)

            90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

            90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

              TRUSCO ドラム缶用内袋

              TRUSCO ドラム缶用内袋

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワタナベ工業 エスコ エスコ トラスコ中山
                通常価格 701円 1,381円 5,954円 736円 412円 15,678円 3,077円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                透明 透明 透明 その他 - 透明
                材質1 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - 再生ポリエチレン(PE)

                業務用ポリ袋 トラスコ中山のレビュー

                評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
                一般ゴミの収集用
                評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                他のネットサイトでは取扱が無く、探していたのですが
                こちらで取り扱っており、単価も求めやすいので大変有難いです

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ゴミ袋
                評価 5.0満足度:5.02016/09/02
                通常のゴミ袋として使用しています。
                厚さ0.05mmのA-0070からの代替品として購入しましたが、0.045mmでも使用上全く遜色なく満足しています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                サイズがちょうどよい
                評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                目的のものを入れるのにちょうどよいサイズだったので、購入しました。
                色々なサイズがあるので、丁度の大きさでよかったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                梱包用として
                評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                梱包用で袋を探していたところこの袋を見つけました。厚手のタイプを求めており、本袋では破れることなく梱包でき重宝しております。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                梱包時に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                梱包するときに段ボールの内側にあう袋があまりなくて、
                ミスミで探したらちょうどこの袋が良いサイズだったので、
                購入し、使用しました。
                丈夫で破れにくいので、梱包時に便利です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました