(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアポリッシャー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
131,195円 ~ 271,664円  特別価格 
税込価格
144,315円 ~ 298,830円  特別価格 

【特長】・不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリッシャー
  • 幅(mm):
    410
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。
  • 電源:
    単相100V
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番AFP-120
外形寸法410W×450L×1,175H(mm)
質量27kg
ブラシ径φ294mm
ブラシ回転数(50/60Hz)160/190
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力1,050W
電源コード15m
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
電源コード長さ(m)
回転数(50Hz/60Hz)(min-1)
ブラシ径(インチ)
コード長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
4946267513364
397-0019
27000.0
-
450
1175
15
160/190
12
15
1台

1個

131,195円

116,356

( 127,992円 )

1日目

高速タイプ
4946267513388
397-0027
27000.0
-
450
1175
15
200/240
12
15
1台

1個

161,145円

142,742

( 157,016円 )

4日目

高速タイプタンク付
4946267513395
397-0035
30000.0
タンク付
450
1175
15
200/240
12
15
1台

1個

209,016円

186,839

( 205,523円 )

2日目

タンク付
4946267513371
397-0043
30000.0
タンク付
450
1175
15
160/190
12
15
1台

1個

153,221円

147,337

( 162,071円 )

1日目

標準タイプ
4946267513401
397-0051
37000.0
-
500
1270
20
160/190
14
20
1台

1個

175,060円

164,713

( 181,184円 )

1日目

高速タイプ
4946267513425
397-0060
38000.0
-
500
1270
20
200/240
14
20
1台

1個

227,615円

202,554

( 222,809円 )

4日目

高速タイプタンク付
4946267513432
397-0078
41000.0
タンク付
500
1270
20
200/240
14
20
1台

1個

271,664円

242,731

( 267,004円 )

4日目

タンク付
4946267513418
397-0086
40000.0
タンク付
500
1270
20
160/190
14
20
1台

1個

219,454円

200,229

( 220,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。
・過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。
・安心のアース付3芯電源コードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアポリッシャー

フロアポリッシャー

    フロアポリッシャー 7インチ

    フロアポリッシャー 7インチ

      ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用

      ミヅシマ 電気ポリシャー #8 階段用

        (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

        (床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6

          ポリッシャー 単相100V

          ポリッシャー 単相100V

            ポリッシャー 砥石仕様

            ポリッシャー 砥石仕様

              (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

              (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

                ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

                  (床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

                  (床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

                    ミヅシマ 電気ポリシャー #12

                    ミヅシマ 電気ポリシャー #12

                      フロアポリッシャー タンク付 7インチ

                      フロアポリッシャー タンク付 7インチ

                        小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                        小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                          メーカー アマノ アマノ ミヅシマ工業 山崎産業 山崎産業 トモサダ 山崎産業 アズワン 山崎産業 ミヅシマ工業 アマノ ケルヒャー
                          通常価格 131,195円 164,000円 121,943円 246,470円 126,603円 183,908円 179,063円 161,447円 231,800円 152,896円 189,220円 434,063円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   4日目   14日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー 床洗浄機
                          幅(mm) 410 380 - - - - - - - - 380 -
                          電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - 単相100 -
                          特長 不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。 2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。安心のアース付3芯電源コードです。 - - - - - - - - - -
                          電源 単相100V 単相100V - - - - - - - - - -

                          フロアポリッシャーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました