(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速乾床用補修材 オッシャーコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超速乾床用補修材 オッシャーコート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,975円 ~ 9,000円
税込価格
6,573円 ~ 9,900円

コンクリート・アスファルト補修材。【特長】・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 可使時間:
    約10分(夏)、約40分(冬)
  • 硬化時間:
    約40分(夏)、約120分(冬)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

超速乾二液型メタクリル系補修材

処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能。

使用前

使用前

使用後

使用後

  • 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用可能。(撹拌機不要)
  • 密着力が強く、際からのはつれがない。
  • コンクリート、アスファルト、厚塗塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用可能。

作業手順

補修前:砂・ゴミ等を完全に取り除く。

補修前:砂・ゴミ等を完全に取り除く。

混合1: 樹脂をよく振り、骨材に注入。

混合1:樹脂をよく振り、骨材に注入。

混合2:よくもんで混ぜ合わせる。

混合2:よくもんで混ぜ合わせる。

埋める:手早く全量を補修部に流す。

埋める:手早く全量を補修部に流す。

仕上げ:コテ・ヘラ等で押さえながら埋める。

仕上げ:コテ・ヘラ等で押さえながら埋める。

補修後、使用したコテ・ヘラ等は、シンナーで洗浄する。

補修後、使用したコテ・ヘラ等は、シンナーで洗浄する。

アスファルト部補修前。

アスファルト部補修前。

アスファルト部補修後。

アスファルト部補修後。

標準タイプ

  • 用途:小さな凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
  • 材質:樹脂、第四類第1石油類、骨材:混合硅砂。
  • MV各種シリーズは超速乾性で施工後約60分で完成。
  • MV-9905Nはモルタルタイプ穴埋めに適している。
  • MV-8803は凸凹、亀裂、床塗装の剥離部の補修に。
  • MV-9905は穴埋め、凸凹、大きな亀裂、段差補修に。
・MV-8803:3kgセット(樹脂1kg+骨材2kg)(写真左)・MV-9905N:5kgセット(樹脂1kg+骨材4kg) (写真右)
  • MV-8803:3kgセット(樹脂1kg+骨材2kg)(写真左)
  • MV-9905N:5kgセット(樹脂1kg+骨材4kg) (写真右)
品番容量施工面積
(m2)
​質​量
(kg/セット)
MV-​8​8​0​3硅​砂​色樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​2​k​g0.553
M​V​-​9905N硅​砂​色樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​4k​g0.265

低臭タイプ

  • MV-Lシリーズは低臭タイプ、超速乾性。施工後約60分で完成。
  • MV-9905Lシリーズは低臭、モルタルタイプ各種色付き。
型番:MV-9905L(低臭タイプ)ライトグレー・ダークグレー・グリーン

型番:MV-9905L(低臭タイプ)ライトグレー・ダークグレー・グリーン

・MV-9905:L-22 ライトグレー(写真左)・MV-9905:L-27 ダークグレー(写真中央)・MV-9905:L-55 グリーン(写真右)
  • MV-9905:L-22 ライトグレー(写真左)
  • MV-9905:L-27 ダークグレー(写真中央)
  • MV-9905:L-55 グリーン(写真右)
品番容量施工面積
(m2)
​質​量
(kg/セット)
MV-​9905L-​22ライトグレー樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3.5​k​g0.234.5
MV-​9905L-​27ダークグレー樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3.5​k​g0.234.5
MV-​9905L-​55グリーン樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3.5​k​g0.234.5

開発秘話

 

床用塗料開発で25年経過しています、その際ユーザー様からコンクリート下地の
クラック・凹凸の補修方法をよく聞かれました。簡単にできる、材料の問合せがあり、今回の
補修キットが開発され、現在に至っております。
多種多様の企業様に渡り採用されています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
用途
材質
施工面積(m2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
硅​砂​色
標準タイプ
387-1665
3000
小さな凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
(樹脂)第四類第1石油類( 骨材)混合硅砂
0.55
1セット(樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​2​k​g)

1個

6,851( 7,536円 )

1日目

ライトグレー
低臭タイプ
461-3562
4500
穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
メタクリル系 (樹脂)第四類第3石油類( 骨材)セラミック
0.23
1セット(樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3​.​5​k​g)

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

ダークグレー
低臭タイプ
461-3571
4500
穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
メタクリル系 (樹脂)第四類第3石油類( 骨材)セラミック
0.23
1セット(樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3​.​5​k​g)

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

低臭タイプ
461-3589
4500
穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
メタクリル系 (樹脂)第四類第3石油類( 骨材)セラミック
0.23
1セット(樹​脂​1​k​g​+​混​合​骨​材​3​.​5​k​g)

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

硅​砂​色
標準タイプ
387-1673
5000
小さな凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
(樹脂)第四類第1石油類( 骨材)混合硅砂
0.26
1セット(樹脂1kg+混合骨材4kg)

1個

5,975( 6,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート・アスファルト補修材。
【特長】
・速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材。
・凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能(気温20℃)。
【用途】
・コンクリート・アスファルトの補修。
・樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用可能(かくはん機不要)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超速乾床用補修材 オッシャーコート

超速乾床用補修材 オッシャーコート

    ミルクペイントキット

    ミルクペイントキット

      ニュートン用コック

      ニュートン用コック

        ABC ハードナーS10KGセット

        ABC ハードナーS10KGセット

          ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

          ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

            一斗缶内容器

            一斗缶内容器

              ニュートン用ジョイント 3/8

              ニュートン用ジョイント 3/8

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  ブラックバケット S 222

                  ブラックバケット S 222

                    ブラックバケット LX 232

                    ブラックバケット LX 232

                      ABC商会の養生シート

                      ABC商会の養生シート

                        ローラーバケット M 225

                        ローラーバケット M 225

                          ローラーバケット SX 223

                          ローラーバケット SX 223

                            メーカー タイムケミカル ターナー色彩 ヨトリヤマ ABC商会 ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ABC商会 ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 5,975円 4,181円 1,177円 32,657円 4,087円 638円 969円 2,466円 3,683円 5,325円 28,051円 6,057円 4,178円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 床用 その他 その他 その他 その他 - その他 屋根・トタン用 その他 その他 - その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) - その他 塗料(缶) その他 - その他 塗料(缶) その他 その他 - その他 その他
                            可使時間 約10分(夏)、約40分(冬) - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約40分(夏)、約120分(冬) - - - - - - - - - - - -

                            超速乾床用補修材 オッシャーコートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            床の補修
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/12
                            ・速乾性で強度的にも全く問題なし、ただし硬化時間が早いので
                             1か所だけの補修であればいいが、多少数か所行う場合は複数人で
                             行ったほうがよい。
                            ・補修箇所が1~2cm程度では感じなかったが、多少深い箇所を
                             補修した場合は思ったより縮んで補修箇所、段差となる、
                             それを加味して補修材を盛るのは難しい為、表面状態にこだわる場合
                             は乾燥後の状態を見て、その上からさらに補修が必要と思われる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場のコンクリート床の補修
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/01
                            超速乾性で強度もあり、緊急、恒久補修に使用できました。
                            2tのフォークリフトが通工しても、問題ありませんでした。

                            ・骨材の入っている袋に樹脂を入れ、揉みながら混ぜるだけで
                            手も汚れず、他に準備するものが無く、片付けも楽な、いい商品です。

                            ・臭気は多少強めですが、硬化後は無臭になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 硬化時間と可使時間
                            A
                            MVシリーズ20℃ 硬化時間:60~120h
                            可使時間は20℃ 10~15h
                            Q 下地に水分がある場合
                            A
                            水分をよくふき取って施工してください
                            Q MVシリーズの上に、塗装は出来ますか?
                            A
                            塗装はできません
                            Q 各種の施工面積の目安
                            A
                            MV-9905N  5.0㎏/箱 約2.6L
                            MV-8803   3.0㎏/箱 約1.7L
                            MV-9905L 4.5㎏/箱 約2.0L
                            UW-7706   6.0㎏/箱 約3.5L

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました