(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

徳用ラッカーうすめ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

徳用ラッカーうすめ液

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
336円 ~ 3,299円
税込価格
370円 ~ 3,629円

ラッカー系塗料を薄める際や、用具を洗浄する際に最適な塗料。【特長】・ラッカー系...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 用途:
    ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

徳用ラッカーうすめ液のラインナップ

型番:HPH002-100。

型番:HPH002-100。

型番:HPH011-250。

型番:HPH011-250。

型番:HPH011-400。

型番:HPH011-400。

型番:HPH002-1.6。

型番:HPH002-1.6。

型番:HPH002-4。

型番:HPH002-4。

 

製品仕様

  • 用途ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用可能。
  • 容量100ml/250ml/400ml/1.6L/4L。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
419-6805
4976124500626
1360.000
1缶(1.6L)

2個

3,299( 3,629円 )

1日目

419-6813
4976124500640
85.000
1本(0.1L)

2個

336( 370円 )

1日目

419-6830
4976124500602
213.000
1缶(0.25L)

2個

844( 928円 )

1日目

419-6848
4976124500619
340.000
1缶(0.4L)

2個

1,020( 1,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラッカー系塗料を薄める際や、用具を洗浄する際に最適な塗料。
【特長】
・ラッカー系塗料、酒精塗料などのうすめ液専用の希釈剤として展開。
・容量が、100ml、250ml、400ml、1.6L、4L、14Lの家庭用から業務用まで5つのタイプより選択できる。
【用途】
・ラッカー系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケなどの洗浄液として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

徳用ラッカーうすめ液

徳用ラッカーうすめ液

    徳用ペイントうすめ液

    徳用ペイントうすめ液

      ビニローゼうすめ液 100ml

      ビニローゼうすめ液 100ml

        スプレージンク

        スプレージンク

          シントー 水性ニス

          シントー 水性ニス

            透明さび止めスプレー 400ml

            透明さび止めスプレー 400ml

              水性つやありキング

              水性つやありキング

                ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

                ロック ジンクスプレー シルバー 420ml

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                    シントー 水性カラースプレー

                    シントー 水性カラースプレー

                      水性WOODジェルステイン

                      水性WOODジェルステイン

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

                          つやだしニスうすめ液

                          つやだしニスうすめ液

                            メーカー ニッぺ ニッぺ サンデーペイント シントーファミリー シントーファミリー サンデーペイント シントーファミリー ロックペイント 日新インダストリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 336円 313円 1,148円 1,459円 912円 1,549円 467円 1,425円 3,000円 984円 1,880円 1,167円 734円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   5日目   1日目   1日目~   9日目   2日目   7日目  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 うすめ液 サビ止め塗料 - サビ止め塗料 - サビ止め塗料 - カラースプレー その他 - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) その他 - -
                            材質1 有機溶剤 有機溶剤 - - - - - - - - - - -
                            用途 ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。 油性系塗料の希釈や用具の洗浄。 - - - - - - - - - - -

                            徳用ラッカーうすめ液のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗料の希釈に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            ラッカー系塗料の薄め液です。
                            性能は言わずもがな。早く届くのはありがたい限りです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました