(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長時間夜光スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長時間夜光スプレー

  • SALE 2025/03/31まで
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,263円 4,411円
税込単価
5,789円 4,852円

【特長】・太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 容量(L):
    0.08
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)
  • 塗布面積:
    0.14~0.2m2
  • 用途:
    木部・鉄部・コンクリート・プラスチック(発砲スチロール・硬質塩ビなど)に。
  • 内容量:
    1本(0.08L)

型番

HUQ002-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HUQ002-80

イエロー
419-7011
4976124322259
1本(0.08L)

2個

5,263円

4,411

( 4,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。
・光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
【用途】
・木部・鉄部・コンクリート・プラスチック(発砲スチロール・硬質塩ビなど)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長時間夜光スプレーの型番HUQ002-80のページです。
型番HUQ002-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長時間夜光スプレー

長時間夜光スプレー

    蛍光スプレー

    蛍光スプレー

      アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

      アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 青

        水性蛍光塗料

        水性蛍光塗料

          夜光塗料

          夜光塗料

            ミルクペイントガーデン 450ml

            ミルクペイントガーデン 450ml

              アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

              アサヒペン 水性多用途EX 0.7L フレッシュグリーン

                アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 赤

                アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 赤

                  蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

                  蛍光塗料スプレー 容量:300Ml

                    シントーファミリー 水性カラースプレー

                    シントーファミリー 水性カラースプレー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン

                        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 黄色

                        アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 黄色

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                            メーカー ニッぺ シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ターナー色彩 アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 5,263円 1,277円 1,286円 479円 1,157円 1,971円 1,302円 1,286円 1,882円 1,385円 1,056円 1,561円 949円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   8日目   9日目  
                            商品用途 カラースプレー カラースプレー - その他 その他 その他 - - - カラースプレー - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - その他 その他 - - - - 塗料(スプレー) - - -
                            乾燥時間 約20分(夏30℃)、40分(冬10℃) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル) - - - - - - - - - - - -

                            長時間夜光スプレーのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            屋外駐車場
                            評価 2.0満足度:2.02019/12/17
                            屋外駐車場の目印を作るべく購入したのですが、内容量が多くはないので直ぐに使い切ってしまいました。発光もそれほどではないように感じたので満足度低めにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HUQ003-80
                            HUQ004-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 内容量

                            5,263円

                            ( 5,789円 )
                            2個 -

                            1日目

                            レッド419-70204976124322358-

                            5,263円

                            ( 5,789円 )
                            2個 -

                            1日目

                            419-70384976124322457-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました