(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性アクリルラッカースプレー 300Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H62-880165
油性アクリルラッカースプレー 300Ml ユセイアクリルラッカースプレー 300ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

霧が細かく、手軽で綺麗に仕上がるラッカースプレー。【特長】・同シリーズのラッカ...

詳細情報を確認する

型番

H62-880165 解除

Loading...

元気アクリルラッカースプレー

  • 霧が細かく、手軽できれいな仕上がり。
  • ダ円パターン:ツヤあり(一部ツヤなし)、ガス抜きキャップ付、アクリルラッカースプレー。
  • ※ アクリル、塩ビは可、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可
容量と塗り面積(2回塗り)
容量面積(m2)タタミ(枚)
300ml0.7~1.00.4~0.6
  • 乾燥時間:夏期20~30分、冬期30~60分。
  • 塗り重ねできる時間: 30分以上(20℃)。
  • 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
  • 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
  • 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

カラーバリエーション

型番:H62-8012-65 色:しろ

型番:H62-8012-65
色:しろ

型番: H62-8050-65 色:クリアー

型番: H62-8050-65
色:クリアー

型番: H62-8808-65 色:ツヤ消しブラック

型番: H62-8808-65
色:ツヤ消しブラック

型番: H62-8034-65 色:ブラック

型番: H62-8034-65
色:ブラック

型番: H62-8027-65 色:レッド

型番: H62-8027-65
色:レッド

型番: H62-8301-65 色:シルバー

型番: H62-8301-65
色:シルバー

型番: H62-8824-65 色:イエロー

型番: H62-8824-65
色:イエロー

使用方法

パターンを変えたいとき

ダ円パターンは、広い面積を塗るのに適したパターン。
下図のように可動式のノズル先端部分を縦又は横にすることにより、パターンの方向を変えることが可能。

ノズル先端が縦の場合

ノズル先端が縦の場合
ノズル先端をタテ長にした場合は左右方向に塗るのに適している。

ノズル先端が横の場合

ノズル先端が横の場合
ノズル先端をヨコ長にした場合は上下方向に塗るのに適している。

ダブル霧化方式

さび止めを除くスプレーには、ダブル霧化方式を採用。

ダブル霧化と従来品の比較: 塗料はノズル内の空間で一段目の霧化が行われ、次に先端のチップによってさらに細かく霧化されるので、タレずに、きれいに塗れる。

ダブル霧化と従来品の比較: 塗料はノズル内の空間で一段目の霧化が行われ、次に先端のチップによってさらに細かく霧化されるので、タレずに、きれいに塗れる。

商品情報を表示

H62-880165 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
JANコード
トラスココード
塗り重ね可能時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H62-880165

20~30分(夏)、30分~1時間(冬)
うすみどり
4957139605186
471-7546
30分以上(20℃)
1本(0.3L)

2個

744( 818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

霧が細かく、手軽で綺麗に仕上がるラッカースプレー。
【特長】
・同シリーズのラッカースプレーと比較すると、消防法における危険物第四類、第二石油類に該当。
・ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなく綺麗に仕上がり可能。
・テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっている塗料。
・楕円形パターンで能率的な塗装が可能。貯蔵・取扱いの負担軽減に寄与。
・速乾性で艶が良く、付着性・耐久性・耐黄変性に優れている塗装・内装用品。
・鉛、クロム系化合物を原料に使用していない工事用品。
【用途】
・電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート、硬質のプラスチック類。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性アクリルラッカースプレー 300Mlの型番H62-880165のページです。
型番H62-880165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性アクリルラッカースプレー 300Ml

油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    プレソルベントスプレー 420Ml

    プレソルベントスプレー 420Ml

      プロテクティブ エナメル 340g

      プロテクティブ エナメル 340g

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン

            メーカー ロックペイント ロックペイント RUSTOLEUM アサヒペン アサヒペン
            通常価格 548円 993円 1,125円 890円 867円
            通常出荷日 1日目~   5日目   7日目   9日目   2日目  
            商品用途 ラッカースプレー うすめ液 - - -
            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - -
            仕様 油性 水性 - - -
            質量(g) 335 409.000 - - -
            材質1 アクリルラッカー - - - -

            油性アクリルラッカースプレー 300Mlのレビュー

            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
            床のマーキングに使用
            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
            工場のコンクリート床のマーキング用にイエローを購入しました。2回塗りで使用していますが、剥がれる事なくきれいに塗装できています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            金属部品の塗装
            評価 4.0満足度:4.02020/10/11
            金属部品の塗装に使用しました。
            安価で大容量なのでムラなく二度塗りができました。
            また発色が良かったところも良い点です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            場内床面表示
            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
            使用については何の問題もありません。当日発送対応で緊急で必要であったため購入しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            サビ止め後の塗装に使用
            評価 5.0満足度:5.02018/12/05
            サビ止め塗布後の塗装に使用していますが発色もよくキレイになります。
            乾きも早く作業も楽です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 余ったラッカースプレーは、どのように廃棄すれば良いですか。
            A
            新聞紙や段ボールなどに塗り広げて乾燥させてから可燃ごみとして廃棄してください。容器は、ガスを抜き、資源ゴミとして廃棄してください。(分別方法は、各市町村による)
            Q 使用してから一定期間保管後、再度ラッカースプレーを使用すると、ノズルから出なくなりました。
            A
            最後に使用した時の塗料がノズル内部で詰まった可能性があり、缶内部のストローで詰まっている場合は使用できません。今後は、缶を逆さまにして塗料で出なくなるまで、噴射してください。

            この商品のバリエーション

            型番
            H62-8050-65
            H62-819565
            H62-8301-65
            H62-8802-65
            H62-8803-65
            H62-880465
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            乾燥時間 色詳細 JANコード トラスココード 塗り重ね可能時間 内容量

            744円

            ( 818円 )
            2個 あり

            2日目

            透明20~30分(夏)、30分~1時間(冬)-4957139604080384-444730分以上(20℃)-

            744円

            ( 818円 )
            2個 あり

            1日目

            透明20~30分(夏)、30分~1時間(冬)つや消しクリヤー4957139604585471-753830分以上(20℃)-

            744円

            ( 818円 )
            2個 あり

            1日目

            シルバー20~30分(夏)、30分~1時間(冬)-4957139600181384-445530分以上(20℃)-

            548円

            ( 603円 )
            1個 あり

            5日目

            ブルー20~30分(夏)、30分~1時間(冬)スカイブルー4957139605285851-246030分以上(20℃)-

            548円

            ( 603円 )
            1個 あり

            5日目

            ホワイト20~30分(夏)、30分~1時間(冬)クリーム4957139605384851-246130分以上(20℃)-

            744円

            ( 818円 )
            2個 あり

            1日目

            ねずみ色20~30分(夏)、30分~1時間(冬)うすねずみ4957139605483471-755430分以上(20℃)-

            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました