(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面表示用塗料 水性ロックライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面表示用塗料 水性ロックライン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,256円 ~ 24,787円
税込価格
9,082円 ~ 27,266円

においやVOC放散量が少ない路面表示用塗料 ロックライン(水性)。【特長】・水...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 仕様:
    水性
  • 材質1:
    水性アクリル系

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

路面表示用塗料 ロックライン(水性)の詳細

路面表示用塗料 ロックライン(水性) 商品イメージ

路面表示用塗料 ロックライン(水性) 商品イメージ

路面表示用塗料 ロックライン(水性)の仕様

  • 容量:20kg、3L
  • 標準塗付量(kg/m2・回):0.15~0.20
  • 標準塗布面積(m2/20kg・回):100~130
  • 希釈剤:水
  • 希釈率(重量):0~10%
  • 標準塗装回数:2
  • 指触乾燥時間(23℃):30分
  • 塗り重ね可能時間(23℃):2時間以上

使用上のご注意

  • ※ 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
  • ※ 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
  • ※ 新設塗装の場合は素地に適したシーラー/プライマー/フィラー等を下塗りしてください。
  • ※ 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
  • ※ 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • ※ 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
  • ※ 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
  • ※ 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
  • ※ 表面に光沢のある高密度コンクリートについては、付着不良を起こす場合がありますので、いずれも試し塗りなどして確認することをお勧めします。
  • ※ 舗装して間もないアスファルト面の場合、表面ににじみが生じることがありますので、舗装後表面ににじみが生じなくなるまでの約3週間から1か月程度は塗装を避けてください。
  • ※ 常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
  • ※ ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
  • ※ ハケ/ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
  • ※ 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
  • ※ その他取扱いの際は製品容器の注意書きおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
指触乾燥時間
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
特長
用途1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
30分(20℃)
4957139513818
787-8222
20000.0
14.2
50~65
2時間以上(20℃)
-
-
-
10

1個

22,619( 24,881円 )

11日目

ホワイト
塗料(缶)
30分(20℃)
4957139513825
322-8771
4200.0
-
10~13.5(2回塗り)
2時間以上(20℃)
一液型水性つやけし
道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
1缶(3L)
10

1個

8,256( 9,082円 )

1日目

イエロー
-
30分(20℃)
4957139514013
787-8231
20000.0
14.2
50~65
2時間以上(20℃)
-
-
-
10

1個

24,787( 27,266円 )

6日目

イエロー
塗料(缶)
30分(20℃)
4957139514020
342-8176
4200.0
-
10~13.5(2回塗り)
2時間以上(20℃)
一液型水性つやけし
道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
1缶(3L)
10

1個

9,879( 10,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

においやVOC放散量が少ない路面表示用塗料 ロックライン(水性)。
【特長】
・水性の速乾タイプで作業性にすぐれた塗料。
・コンクリート/アスファルト舗装面などに常温で施工可能。
・優れた耐水性/耐摩耗性。
・原料に鉛やクロムなどの重金属は不使用。
・視認性にすぐれた鮮やかな色。
【用途】
・舗装路面/中央線などの路面標示、工場/倉庫/車庫/駐車場など屋内外の区画線に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面表示用塗料 水性ロックライン

路面表示用塗料 水性ロックライン

    路面表示用塗料油性ロックライン

    路面表示用塗料油性ロックライン

      油性シリコンタフ 1.6L

      油性シリコンタフ 1.6L

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

          油性シリコンタフ 0.7L

          油性シリコンタフ 0.7L

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                水性ウレタンニス 0.7L

                水性ウレタンニス 0.7L

                  [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

                  [油性]多目的塗料(鉄部・建物用)

                    水性多用途 半つや 無臭タイプ

                    水性多用途 半つや 無臭タイプ

                      [水性]多目的塗料(ツヤあり)

                      [水性]多目的塗料(ツヤあり)

                        油性高耐久鉄部用 3L

                        油性高耐久鉄部用 3L

                          メーカー ロックペイント ロックペイント ニッぺ アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン ロックペイント エスコ サンデーペイント エスコ アサヒペン
                          通常価格 8,256円 5,726円 4,134円 5,101円 2,783円 4,989円 4,989円 2,435円 2,760円 611円 2,721円 8,428円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          商品用途 路面用 路面用 サビ止め塗料 - サビ止め塗料 - - - 建物用 その他 その他 その他
                          仕様 水性 - 油性 - 油性 - - 水性 油性 水性 水性 油性
                          材質1 水性アクリル系 油性アルキド系 - - - - - 水性ウレタンエマルション - - - -

                          路面表示用塗料 水性ロックラインのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました