(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。【特長】・雨水、塩水、泥水...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    シャーシースプレー
  • 色:
    ブラック
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    20~30分(20℃)
  • トラスココード:
    335-7333
  • 質量(g):
    450
  • 用途:
    自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
  • 塗布面積(平米):
    1.5
  • 内容量:
    1本(0.42L)

Loading...

シャシーコート ブラックの仕様

  • 成分:顔料、アクリル樹脂、エタノール
  • 内容量:420ml
  • 製品サイズ:200×直径66mm
  • 製品重量:450g
  • 消防法分類:第2石油類(水溶性)、危険等級III
  • 色:ブラック

メンテナンス方法

クルマのボディでメンテナンスを忘れがちなのが、シャシーやタイヤハウス。あまり目につかない部分ではあるが、雨水・塩水・泥水・雪・土砂などに直接さらされているだけに、どうしてもキズやサビが発生しやすい。気がついたらキズだらけだったということを避けるためにも、定期的なメンテナンスが大切。強力な耐水被膜を形成する「シャシーコート」をスプレーしておけば、サビの発生を防ぐだけでなく、小石などによるキズからも守ることが可能。

タイヤハウスのキズは洗車時やタイヤ交換時に確認可能。キズを見つけたら早めにスプレーする。

タイヤハウスのキズは洗車時やタイヤ交換時に確認可能。キズを見つけたら早めにスプレーする。

知らないうちに多くのキズが付いているのがシャシー。アーム類を確認し、キズがあればシャシーコートをスプレーする。

知らないうちに多くのキズが付いているのがシャシー。アーム類を確認し、キズがあればシャシーコートをスプレーする。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途シャーシースプレーブラック
商品タイプ塗料(スプレー)乾燥時間20~30分(20℃)
トラスココード335-7333質量(g)450
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。塗布面積(平米)1.5
内容量1本(0.42L)RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1062

1本(0.42L)
10

1個

634( 697円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。
【特長】
・雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります
・密着性と速乾性にすぐれ、乾燥後は光沢のある塗膜が得られます
・環境にやさしく利便性にすぐれた水性タイプです
・ブラックとクリアの2タイプがあります
・有機則規制外商品。
【用途】
・自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆・保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆塗装剤 シャシーコート ブラックの型番NO1062のページです。
型番NO1062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

防錆塗装剤 シャシーコート ブラック

    防錆塗装剤 シャシーコート クリア

    防錆塗装剤 シャシーコート クリア

      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

      木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

        水性シリコンカラースプレー

        水性シリコンカラースプレー

          油性トタン用

          油性トタン用

            ペイントクリン ペイントミストクリーナー

            ペイントクリン ペイントミストクリーナー

              外部用ニス

              外部用ニス

                高級サビ止めスプレー

                高級サビ止めスプレー

                  ウスメ液 (ペイント)

                  ウスメ液 (ペイント)

                    ラッカースプレー

                    ラッカースプレー

                      アクリルラッカースプレー TRY

                      アクリルラッカースプレー TRY

                        木部鉄部用ウレタン

                        木部鉄部用ウレタン

                          硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                          硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                            メーカー 呉工業 呉工業 アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ ワイエステック カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ シントーファミリー ロックペイント
                            通常価格 634円 634円 11,354円 1,488円 3,042円 868円 2,755円 883円 358円 467円 657円 1,973円 1,343円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   3日目   7日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品用途 シャーシースプレー カラースプレー 建物用 カラースプレー 屋根・トタン用 塗料はがし剤 - - - - カラースプレー その他 シャーシースプレー
                            ブラック 透明 コーヒーブラウン - - - 透明 - 透明 - - - ブラック
                            商品タイプ 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            乾燥時間 20~30分(20℃) 20~30分(20℃) - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 335-7333 440-3495 - - - - - - - - - - -

                            防錆塗装剤 シャシーコート ブラックのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            ブリキ補修
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/29
                             倉庫ブリキ壁の補修に使っています。
                             厚くつくのでしっかりコートできますが、綺麗さとはほど遠い感じになるので、目につく場所の作業には不適です。 触れるとペタッとした感触がありますので、やはり足下などの処理用という感じです。
                             見た目などを気にしなければ防錆性能のコスパは非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄製品の塗装
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/24
                            水性のため、匂いが気にならないのが良いです。塗膜の強度も満足レベル。
                            ただ、低温時や湿度が高めの日は、垂れやすく注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車の下回りの防錆
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/29
                            今まで他の通販ショップやホームセンターのプライベートブランドの防錆スプレーを使用していましたが、安いですが安い分、塗料が薄い。とにかく薄いので何回も重ね塗りをしないといけないので、結局無駄が増えて安いのやら高いのやらわからない。その点、呉工業のシャーシコートブラックは塗料も濃くて安心、安定の商品だと思います。黒ツヤ感も最高です。本当に良いです。数百円高いですが、この商品を使用すれば、他の通販ショップやホームセンター等のプライベートブランド品との明らかな違いを実感できます。特に業務用として使用するなら、なおさらの事です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の塗装
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/07
                            今までラッカースプレー黒を使用していましたが、こちらの方が塗りやすく耐久性も十分で価格も安いのが良いです
                            少しだけタレやすいのが気になりますがコスパは充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            車両の下回りの防錆のための塗装に使います。水性なので塗膜が弱いかなと思いましたが、そんなことはありませんでした。防錆性能は長期のテストしていないのでわかりませんが、刺激臭もなく塗りやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト