(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱塗料 テルモスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱塗料 テルモスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    耐熱スプレー
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約60分(20℃)、約2時間(冬)
  • トラスココード:
    219-4929
  • 質量(g):
    500
  • 塗布面積:
    1.4~2.3m2
  • 用途1:
    ストーブ、煙突、焼却炉、車のマフラーなど。
  • 内容量:
    1本(0.3L)

型番

NO928-001 解除

Loading...

​5​0​0​℃​(​瞬​間​最​高​6​0​0​℃​)​に​耐​え​て​、​変​色​が​少​な​い​耐熱塗料“テルモスプレー”

テルモスプレー

テルモスプレー

使用例

使用例

塗れないもの
自動車、バイク、高級家具、常に水に浸かっている所、化粧板、吸い込みの大きいMDF板、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、プラスチック、発泡スチロール、ガラス

高温にも耐えられる塗料

500℃(瞬間最高600℃)の高温に耐える、変色が少ない、付着性の良い耐熱塗料。 高音部に塗装しても溶けないため、様々なシーンで利用可能。 (※自動車や高級家具には使用できません)

500℃(瞬間最高600℃)の高温に耐える、変色が少ない、付着性の良い耐熱塗料。
高音部に塗装しても溶けないため、様々なシーンで利用可能。
(※自動車や高級家具には使用できません)

高温にも塗装しても溶けない塗料

製品仕様

品番容積
(ml)
質量
(g)
NO928-001シルバー300500

使用条件

  • 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日には塗らないこと。
  • 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用すること。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO928-001

1本(0.3L)

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です
・乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化
・乾燥時間は、約1時間(気温20℃)。冬期は約2時間です
・塗り面積(1回塗り)1.4~2.3m2
・うすめずそのまま使用。用具の洗浄はラッカーうすめ液を使用する
【用途】
・ストーブ・煙突・焼却炉・車のマフラー(ステンレスは徐く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱塗料 テルモスプレーの型番NO928-001のページです。
型番NO928-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱塗料 テルモスプレー

耐熱塗料 テルモスプレー

    カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

    カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

      超速乾サビドメ

      超速乾サビドメ

        屋内外・木部ウレタンニス

        屋内外・木部ウレタンニス

          [油性]船底用塗料

          [油性]船底用塗料

            ラッカーウスメ液

            ラッカーウスメ液

              300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

              300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

                400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                  プレソルベントスプレー 420Ml

                  プレソルベントスプレー 420Ml

                    1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                    1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                      メーカー カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン エスコ エスコ シントーファミリー エスコ エスコ ロックペイント エスコ
                      通常価格 2,900円 1,436円 996円 2,759円 9,942円 504円 1,027円 1,380円 993円 2,774円
                      通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                      商品用途 耐熱スプレー サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 その他 - その他 建物用 うすめ液 プライマー
                      シルバー - - 透明 - 透明 OD - - 透明
                      商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                      乾燥時間 約60分(20℃)、約2時間(冬) 約30分(夏)、約1時間(冬) - - - - - - - -
                      トラスココード 219-4929 - - - - - - - - -

                      耐熱塗料 テルモスプレーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q テルモスプレーの下塗剤は有りますか?
                      A
                      有りません。
                      Q テルモスプレーの塗膜定着温度はどれ位ですか?
                      A
                      180~200℃です。

                      耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました