(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ止め速乾エポキシスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:105-104
サビ止め速乾エポキシスプレー サビトメソッカンエポキシスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,662円
税込単価
1,828円

防さび顔料・エポキシ樹脂で、密着性・防さび力が長期間持続するさび止めスプレー。...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、約1時間(冬期)
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    合成樹脂(エポキシ変成)
  • 塗り重ね可能時間:
    3時間以上
  • 塗布面積:
    1.5~2.0m2
  • 用途1:
    鉄部用のサビ止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨。
  • 内容量:
    1本(0.3L)

型番

105-104 解除

Loading...

長期間サビの発生を防ぐさび止め速乾エポキシスプレー

赤サビ

赤サビ

赤サビ色見本

赤サビ色見本

グレー

グレー

グレー色見本

グレー色見本

  • ※ 画面上の色は実際の色と多少異なって見えます。

この塗料の特長と使用例

サビに強い、耐久力が高い、油性タイプ

サビに強い、耐久力が高い、油性タイプ

サビを防ぎながら、上塗りする塗料の性能も高める優れたサビ止め剤 ・アルミ製品にも塗装可能 ・優れた密着性と防サビ力

サビを防ぎながら、上塗りする塗料の性能も高める優れたサビ止め剤

  • アルミ製品にも塗装可能
  • 優れた密着性と防サビ力
こんなところにおすすめ

こんなところにおすすめ

使用前

使用前

使用中

使用中

使用後

使用後

 さび止め速乾エポキシスプレーの仕様

品番容量
(L)
質量
(g)
105-104赤サビ0.3350
105-105グレー0.3350
商品情報を表示

105-104 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105-104

赤サビ
398-0511
4972910368210
1本(0.3L)

2個

1,662( 1,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防さび顔料・エポキシ樹脂で、密着性・防さび力が長期間持続するさび止めスプレー。
【特長】
・防さび顔料+特殊エポキシ樹脂配合で抜群の防さび効果を発揮し、長期間さびの発生を防止。
・今まで塗装できなかったアルミにも塗装可能。
【用途】
・門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具などの鉄部、アルミに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サビ止め速乾エポキシスプレー の型番105-104のページです。
型番105-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ止め速乾エポキシスプレー

サビ止め速乾エポキシスプレー

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

        アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

              21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

              21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 紺

                アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 紺

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                            メーカー カンペハピオ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,662円 870円 890円 1,075円 800円 989円 879円 899円 890円 880円 899円 894円 856円
                            通常出荷日 1日目   8日目   9日目   2日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   4日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 - - - - - サビ止め塗料 - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - - - 塗料(スプレー) - - - - - -
                            乾燥時間 約30分(20℃)、約1時間(冬期) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(エポキシ変成) - - - - - - - - - - - -

                            サビ止め速乾エポキシスプレー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エポキシさび止めスプレーに亜鉛は入っていますか?
                            A
                            亜鉛は入っていません。
                            Q 速乾さび止めスプレーはJIS規格品か?
                            A
                            JIS規格品では有りません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            105-105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 内容量

                            1,662円

                            ( 1,828円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレー398-05294972910368227-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました