(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
170,293円 ~ 231,558円  特別価格 
税込価格
187,322円 ~ 254,714円  特別価格 

【特長】・光触媒塗料対応です。・新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアレス塗装機
  • 動力源:
    AC100V
  • 特長:
    光触媒塗料対応です。新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。風量調節機能付です。煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
  • 用途:
    内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
  • 付属品:
    スプレーガン(SGL-3(下カップ1L、横カップ0.4L)) エアホース(19×5m) 塗料ノズル1.0mm樹脂製粘度カップ 樹脂製粘度カップ 肩掛けベルト 工具
  • 内容量:
    1セット(​ス​プ​レ​ー​ガ​ン​(​S​G​L​-​3​(​下​カ​ッ​プ​1​L​、​横​カ​ッ​プ​0​.​4​L​)​)・エ​ア​ホ​ー​ス​(​1​9​×​5​m​)・​​塗​料​ノ​ズ​ル​1​.​0​m​m・樹​脂​製​粘​度​カ​ッ​プ・肩​掛​け​ベ​ル​ト・​工​具)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
液体吐出量(L/min)
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
標準消費電力料金
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.028
1500~2700
281-3858
4500.0
950
20.90円/h
1セット(​ス​プ​レ​ー​ガ​ン​(​S​G​L​-​3​(​下​カ​ッ​プ​1​L​、​横​カ​ッ​プ​0​.​4​L​)​)・エ​ア​ホ​ー​ス​(​1​9​×​5​m​)・​​塗​料​ノ​ズ​ル​1​.​0​m​m・樹​脂​製​粘​度​カ​ッ​プ・肩​掛​け​ベ​ル​ト・​工​具)

1個

170,293円

151,373

( 166,510円 )

4日目

0.039
1500~3200
254-8178
4800.0
975
21.45円/h
1セット(​ス​プ​レ​ー​ガ​ン​(​S​G​L​-​3​(​下​カ​ッ​プ​1​L​、​横​カ​ッ​プ​0​.​4​L​)​)・エ​ア​ホ​ー​ス​(​1​9​×​5​m​)・​​塗​料​ノ​ズ​ル​1​.​0​m​m・樹​脂​製​粘​度​カ​ッ​プ・肩​掛​け​ベ​ル​ト・​工​具)

1個

231,558円

205,831

( 226,414円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光触媒塗料対応です。
・新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
・大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
・温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
・風量調節機能付です。
・煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
【用途】
・内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
・ラ​ッ​カ​ー​、​水​性​塗​料​、​ビ​ニ​ー​ル​塗​料​、​ア​ク​リ​ル​、​ウ​レ​タ​ン​、​サ​ビ​止​め​塗​料​な​ど​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

    電動ダイヤフラムエアレス塗装機

    電動ダイヤフラムエアレス塗装機

      プランジャーポンプ式エアレスユニット

      プランジャーポンプ式エアレスユニット

        スプレーライナー

        スプレーライナー

          イージーラインエッジ ノズル

          イージーラインエッジ ノズル

            イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

            イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

              EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

              EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N5F フロート付

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

                            メーカー 精和産業 精和産業 アネスト岩田 日本緑十字社 ITW ITW E-Value 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 170,293円 249,236円 417,253円 10,621円 1,149円 14,677円 580円 112,317円 122,248円 119,716円 123,143円 123,410円 146,515円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ エアレス塗装機 エアレス塗装機 塗装用制御機器 その他 その他 その他 かくはん機 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            動力源 AC100V AC100V コンプレッサー その他 - その他 - - - - - - -
                            特長 光触媒塗料対応です。新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。風量調節機能付です。煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。 - - - - - - - - - - -
                            用途 内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 鉄骨・機械塗装、建築塗装。 - - - - - - - - - - -
                            付属品 スプレーガン(SGL-3(下カップ1L、横カップ0.4L)) エアホース(19×5m) 塗料ノズル1.0mm樹脂製粘度カップ 樹脂製粘度カップ 肩掛けベルト 工具 - - - - - - - - - - - -

                            電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト