(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,072円 3,997円
税込単価
5,579円 4,397円

【特長】・カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。・脚はカップと一体にな...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • カップ容量(L):
    0.5
  • 適合スプレーガン:
    GSG-13
  • 取付ねじ:
    G1/4
  • JANコード:
    4989999432046
  • トラスココード:
    303-7657
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 容量(L):
    0.5
  • 特長1:
    カップ底部脚付のため,倒れにくくなっています。
  • 特長2:
    脚はカップと一体になっています。
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1個

型番

TGC-05-2 解除

Loading...

図面

TGC-05-2

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGC-05-2

1個

4個

5,072円

3,997

( 4,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
・脚はカップと一体になっています。
【用途】
・適用流体:塗料、シンナー他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5Lの型番TGC-05-2のページです。
型番TGC-05-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

    ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

    ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

      塗料カップ(容量 700g)

      塗料カップ(容量 700g)

        塗料カップ(重力式用)

        塗料カップ(重力式用)

          TRUSCO 塗料カップ

          TRUSCO 塗料カップ

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

              750cc スプレーガン(下カップ付)

              750cc スプレーガン(下カップ付)

                2.0Lスプレーガン(加圧式)

                2.0Lスプレーガン(加圧式)

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                      TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                      TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                        スプレーガン(吸上式)

                        スプレーガン(吸上式)

                          スプレーガン 600mL MX4015-06GC

                          スプレーガン 600mL MX4015-06GC

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 5,072円 3,905円 3,801円 2,858円 2,578円 6,386円 22,231円 32,410円 23,205円 14,931円 13,140円 16,942円 3,544円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   5日目  
                            商品仕様 重力式 重力式 吸上式 重力式 - 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 吸上式 重力式
                            カップ容量(L) 0.5 0.4 0.7 0.4 - 1.2 0.75 2.0 - 1 0.5 - -
                            適合スプレーガン GSG-13 TSG-508G-11・14,GSG-13 - GSG-13 - SSG-15L、20L、25L - - - - - - -
                            取付ねじ G1/4 G1/4 - G1/4 - G3/8 - - - - - - -
                            JANコード 4989999432046 4989999433067 - 4989999014969 - 4989999432053 - - - - - - -

                            塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました