(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン(圧送式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン(圧送式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,506円
税込価格
11,557円

【特長】・ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    圧送式
  • パターン幅(mm):
    300
  • 空気使用量(L/min):
    200
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    415
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS304)
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 塗料供給方式:
    圧送式
  • 特長1:
    ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で,飛散が少なく塗着効率が大きいため,作業環境を改善します。
  • 特長2:
    ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し,安定した吹き付けパターンです。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSG-508P-11/TSG-508P-14

スプレーガン(圧送式) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

スプレーガン(圧送式) 取扱説明書-1スプレーガン(圧送式) 取扱説明書-2スプレーガン(圧送式) 取扱説明書-3スプレーガン(圧送式) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.1
4989999433005
301-5033
1台

1個

10,506( 11,557円 )

1日目

1.4
4989999433012
301-5041
1台

1個

10,506( 11,557円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
・ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(圧送式)

スプレーガン(圧送式)

    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

              スプレーガンJGXシリーズ

              スプレーガンJGXシリーズ

                TRUSCO 塗料カップ

                TRUSCO 塗料カップ

                  近畿 パウダーブローガン

                  近畿 パウダーブローガン

                    塗料カップ(重力式用)

                    塗料カップ(重力式用)

                      塗料カップ(容量 700g)

                      塗料カップ(容量 700g)

                        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                          スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                          スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 10,506円 10,299円 8,827円 13,479円 13,140円 14,931円 18,263円 2,578円 11,315円 2,858円 3,801円 23,205円 7,373円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 圧送式 吸上式 重力式 重力式 重力式 吸上式 吸上式 - 圧送式 重力式 吸上式 吸上式 カプラー式
                            パターン幅(mm) 300 250 250 250 250 250 - - - - - - -
                            空気使用量(L/min) 200 220 250 250 250 220 - - - - - - 145
                            霧化段階 高微粒 高微粒 高微粒 高微粒 高微粒 高微粒 - - - - - 高微粒 -
                            質量(g) 415 415 415 635.000 615.000 723.000 - - - 200.000 - 452.000 -

                            スプレーガン(圧送式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました