(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,748円
税込単価
21,723円

【特長】・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。・塗装ミストの飛散をより...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • パターン幅(mm):
    150
  • カップ容量(L):
    0.4
  • その他:
    カップ付スプレーガン
  • 空気使用量(L/min):
    90
  • 霧化段階:
    汎用
  • JANコード:
    4989999012583
  • トラスココード:
    336-3708
  • 質量(g):
    585.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
  • 材質3:
    カップ:アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 塗料供給方式:
    重力式
  • 特長1:
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
  • 特長2:
    塗装ミストの飛散をより少なくし,塗着効率の向上を図る一方,性能品質を高め,一段と作業性をアップしています。
  • 特長3:
    ガンはJIS規格商品と同じ試験の元,同じラインで製作しています。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS303)・真鍮
  • カップ材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1セット(ガン・カップ)

型番

GSG-13S 解除

Loading...

図面

GSG-13S

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ 取扱説明書-1TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSG-13S

1セット(ガン・カップ)

1個

19,748( 21,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
・塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
・ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
【用途】
・小物の中塗、上塗に。
・色替えが多い塗装に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップの型番GSG-13Sのページです。
型番GSG-13Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

          フリーアングル塗料カップ

          フリーアングル塗料カップ

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

              自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ

              自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ

                スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                      [EA121AB-1用] カップ

                      [EA121AB-1用] カップ

                        TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                        TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                          250cc スプレーガン(上カップ付)

                          250cc スプレーガン(上カップ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 アネスト岩田 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 19,748円 13,140円 13,479円 13,230円 5,335円 19,748円 24,800円 23,205円 3,905円 11,340円 4,326円 19,182円 19,006円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 その他 重力式 重力式
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 - - 1.3 - - 1.3 - - 1.5 - 0.5 0.8
                            パターン幅(mm) 150 250 250 150 - - 190 - - 180 - 115 -
                            カップ容量(L) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 1 0.13 - 0.4 0.75 0.25 0.15 0.25
                            その他 カップ付スプレーガン - - - - - - - - - オプション カップ付スプレーガン -

                            TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました