(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,182円
税込単価
21,100円

【特長】・専用カップとのセットです。・軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    0.5
  • パターン幅(mm):
    115
  • カップ容量(L):
    0.15
  • その他:
    カップ付スプレーガン
  • 空気使用量(L/min):
    90
  • 霧化段階:
    汎用
  • JANコード:
    4989999432039
  • トラスココード:
    303-7487
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
  • 材質3:
    カップ:アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 特長1:
    専用カップとのセットです。
  • 特長2:
    軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品
  • 特長3:
    美術工芸玩具,試作,補修など,幅広くご使用いただけます。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS303)・真鍮
  • カップ材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1セット(ガン・カップ)

型番

GSG-05S 解除

Loading...

図面

GSG-05S

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSG-05S

1セット(ガン・カップ)
10

1個

19,182( 21,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用カップとのセットです。
・軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修など、幅広くご使用いただけます。
【用途】
・小物の中塗、上塗に。
・色替えが多い塗装に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セットの型番GSG-05Sのページです。
型番GSG-05Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

          TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

            [EA121AB-1用] カップ

            [EA121AB-1用] カップ

              スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

              スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                  スプレーガンJGXシリーズ

                  スプレーガンJGXシリーズ

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                        [EA121AB-2用] カップ

                        [EA121AB-2用] カップ

                          250cc スプレーガン(上カップ付)

                          250cc スプレーガン(上カップ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 19,182円 23,205円 13,479円 13,230円 13,140円 4,326円 11,340円 12,027円 18,263円 19,748円 14,931円 4,966円 19,006円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 重力式 吸上式 重力式 重力式 重力式 その他 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 吸上式 その他 重力式
                            ノズル口径(mmφ) 0.5 - - 1.3 - - 1.5 9.5 - 1.3 - - 0.8
                            パターン幅(mm) 115 - 250 150 250 - 180 - - 150 250 - -
                            カップ容量(L) 0.15 - 0.4 0.4 0.5 0.25 0.75 - - 0.4 1 0.4 0.25
                            その他 カップ付スプレーガン - - - - オプション - - - カップ付スプレーガン - オプション -

                            TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました