(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,748円  特別価格 
税込価格
21,723円  特別価格 

【特長】・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。・塗装ミストの飛散をより...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    吸上式
  • カップ容量(L):
    1
  • 霧化段階:
    汎用
  • 質量(g):
    758.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト
  • 材質3:
    カップ:アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • 特長1:
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
  • 特長2:
    塗装ミストの飛散をより少なくし,塗着効率の向上を図る一方,性能品質を高め,一段と作業性をアップしています。
  • 特長3:
    ガンはJIS規格商品と同じ試験の元,同じラインで製作しています。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト
  • カップ材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1セット(ガン・カップ)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

SSG-13S

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm SSG-13S図面

SSG-15S

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm SSG-15S図面

SSG-20S

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm SSG-20S図面

使用方法・使用事例

使用方法

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm 取扱説明書-1スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
空気使用量(L/min)
JANコード
トラスココード
ノズル径(mm)
パターン開き(mm)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
130
90
4989999012552
336-3678
1.3
130
小物の中塗,上塗に。色替えが多い塗装に。
1セット(ガン・カップ)

1個

19,748( 21,723円 )

4日目

1.5
200
150
4989999012569
336-3686
1.5
200
小物の中塗,上塗に。色替えが多い塗装に。
1セット(ガン・カップ)

1個

19,748( 21,723円 )

1日目

2.0
210
170
4989999012576
336-3694
2
210
自動車(塗装),金属塗装,木工,家具,プラスチック塗装,食品産業など。
1セット(ガン・カップ)

1個

19,748円

18,235

( 20,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
・塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
・ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
【用途】
・小物塗装、中物塗装など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット

          スプレーガン(吸上式)

          スプレーガン(吸上式)

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

              近畿 パウダーブローガン

              近畿 パウダーブローガン

                TRUSCO 塗料カップ

                TRUSCO 塗料カップ

                  PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

                  PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

                    塗料カップ(容量 700g)

                    塗料カップ(容量 700g)

                      スプレーガンJGXシリーズ

                      スプレーガンJGXシリーズ

                        スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                        スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                          塗料カップ(重力式用)

                          塗料カップ(重力式用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 スリーエムジャパン デビルビス デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,748円 19,748円 11,340円 13,230円 16,942円 23,205円 11,315円 2,578円 2,542円 3,801円 18,263円 14,931円 2,858円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品仕様 吸上式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 吸上式 圧送式 - その他 吸上式 吸上式 吸上式 重力式
                            カップ容量(L) 1 0.4 0.75 0.4 - - - - 0.84 0.7 - 1 0.4
                            霧化段階 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 高微粒 - - - - - 高微粒 -
                            質量(g) 758.000 585.000 594.000 526.000 450.000 452.000 - - - - - 723.000 200.000
                            材質1 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト - アルミダイカスト - - - 本体:アルミダイカスト アルミダイカスト

                            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました