(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン(吸上式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン(吸上式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,942円
税込価格
18,636円

【特長】・特に微粒化に注意を払って製作されています。・使用範囲も広く、美しく仕...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    吸上式
  • 霧化段階:
    汎用
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 塗料供給方式:
    吸上式
  • 特長1:
    特に微粒化に注意を払って製作されています。
  • 特長2:
    使用範囲も広く,美しく仕上がります。
  • 特長3:
    塗料噴出量に重点をおいたガン
  • 特長4:
    作業性が良く,スピーディーに仕事ができます。
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

SSG-13

スプレーガン(吸上式) SSG-13図面

SSG-15

スプレーガン(吸上式) SSG-15図面

SSG-20

スプレーガン(吸上式) SSG-20図面

使用方法・使用事例

使用方法

スプレーガン(吸上式) 取扱説明書-1スプレーガン(吸上式) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
パターン幅(mm)
空気使用量(L/min)
JANコード
トラスココード
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
130
90
4989999352085
219-5801
自動車(塗装),金属塗装,木工,家具,プラスチック塗装,食品産業など。
1台

1個

16,942( 18,636円 )

2日目

1.5
200
150
4989999352092
219-5798
自動車(塗装),金属塗装,木工,家具,プラスチック塗装,食品産業など。
1台

1個

16,942( 18,636円 )

1日目

2.0
210
170
4989999352108
219-5780
小物の中塗,上塗に。色替えが多い塗装に。
1台

1個

16,942( 18,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に微粒化に注意を払って製作されています。
・使用範囲も広く、美しく仕上がります。
・塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事ができます。
【用途】
・小物塗装、上塗、アクリルラッカー塗装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(吸上式)

スプレーガン(吸上式)

    TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

    TRUSCO スプレーガン重量式 ガン単品

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

      TRUSCO スプレーガン ガン単品

        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

        スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

          スプレーガンJGXシリーズ

          スプレーガンJGXシリーズ

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

            スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

              近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

              近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

                PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

                  スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                  スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                    TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                    TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                        TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                          500cc スプレーガン(上カップ付)

                          500cc スプレーガン(上カップ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) スリーエムジャパン アネスト岩田キャンベル(DIY) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 16,942円 15,986円 8,827円 10,299円 18,263円 23,205円 12,027円 5,054円 7,373円 19,182円 11,340円 13,140円 23,667円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 吸上式 重力式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 - カプラー式 重力式 吸上式 重力式 重力式
                            霧化段階 汎用 汎用 高微粒 高微粒 - 高微粒 - - - 汎用 汎用 高微粒 -
                            質量(g) 450.000 450.000 415 415 - 452.000 - - - 220.000 594.000 615.000 -
                            材質1 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト - 本体:アルミダイカスト - - - 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト - -
                            材質2 接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカスト 接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 接液部:ステンレス(SUS304) 接液部:ステンレス(SUS304) - 接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 - - - 接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト - -

                            スプレーガン(吸上式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました