(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料カップ(容量 700g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KR-470-1
塗料カップ(容量 700g) トリョウカップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,801円
税込単価
4,181円

【特長】・カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    吸上式
  • カップ容量(L):
    0.7
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 質量(g):
    285.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1個

型番

KR-470-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

KR-470-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合スプレーガン
取付ねじ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KR-470-1

KR-470-1

JGX
G3/8
4582266422759
324-8461
1個

4個

3,801( 4,181円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
【用途】
・適用流体:塗料。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料カップ(容量 700g)の型番KR-470-1のページです。
型番KR-470-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料カップ(容量 700g)

塗料カップ(容量 700g)

    TRUSCO 塗料カップ

    TRUSCO 塗料カップ

      ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

      ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

        塗料カップ(重力式用)

        塗料カップ(重力式用)

          塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

          塗料カップ 重力式用 脚付 容量0.5L

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

              スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

              スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

                スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

                  スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G1/4)

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                      スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                      スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                        PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン)  840mlシリーズ

                        PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ

                          TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                          TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                            メーカー デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アネスト岩田キャンベル(DIY) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 3,801円 2,578円 3,905円 2,858円 5,072円 6,386円 760円 7,373円 10,299円 13,140円 23,205円 8,452円 13,479円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品仕様 吸上式 - 重力式 重力式 重力式 吸上式 - カプラー式 吸上式 重力式 吸上式 その他 重力式
                            カップ容量(L) 0.7 - 0.4 0.4 0.5 1.2 - - - 0.5 - 0.84 0.4
                            本体材質 アルミダイカスト - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 285.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミダイカスト - - - - - - - - - - - -

                            塗料カップ(容量 700g)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KR-470-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合スプレーガン 取付ねじ JANコード トラスココード 内容量

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            JJ、LUNAG1/44582266422773324-8470-

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました