(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ドラムポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ドラムポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
213,179円
税込単価
234,497円

高粘度液が移送可能なハンディドラムポンプ。【特長】・2000mPa・S(ギヤオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    20
  • 全揚程(m):
    50
  • トラスココード:
    408-3938
  • JANコード:
    4975567999226
  • 質量(g):
    11000
  • 材質1:
    本体:炭素鋼管(SGP-25)
  • 材質2:
    ホース:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質4:
    アウターパイプ:SGP-25-3.2t●ローター:HTPVC●ローターシャフト:SUS304●シャフト材質:S45C●ライナー:SUJ●Oリング:NBR
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    4.7
  • 特長:
    2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。
  • 用途:
    低粘度油
  • ホース:
    25×1500mm
  • 使用可能粘度:
    2000mPa・S
  • 本体:
    炭素鋼管(SGP-25)
  • 材質(ホース):
    塩化ビニール(PVC)
  • パッキン:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TMHO-20 解除

Loading...

電動式ケミカルハンディポンプ 吐出量20L/minの仕様

  • ホース:25×1,500mm
  • 電源コード長さ:4.7m
  • 使用可能粘度:2,000mPa・S
  • 材質:本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 製造国:日本
電動式ケミカルハンディポンプ 吐出量20L/minの外観

電動式ケミカルハンディポンプ 吐出量20L/minの外観

品番吐出量
(L/min)
揚程
(m)
電源
(V)
質量
(kg)
TMHO-202050AC10011
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMHO-20

1台

1個

213,179( 234,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度液が移送可能なハンディドラムポンプ。
【特長】
・2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能
・用途の広い電動式ドラムポンプ
・Lタイプはリリーフバルブ付で小分けも安心、安全(ロングタイプではありません)
【用途】
・低粘度油
・工場で使用される油の移送に
・工業用潤滑油
・金属加工油
・自動車用潤滑油
・船舶用潤滑油
・重油

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動式ドラムポンプの型番TMHO-20のページです。
型番TMHO-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ドラムポンプ

電動式ドラムポンプ

    手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

    手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

      ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

      ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

          吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

            ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

            ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

              KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

              KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                化学溶剤用フィルポンプ

                化学溶剤用フィルポンプ

                  アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                  アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                      耐酸ドラムポンプ

                      耐酸ドラムポンプ

                        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 アクアシステム エスコ エスコ アクアシステム エスコ 共立機巧 工進 アクアシステム エレポン化工機 ケニス エスコ 共立機巧
                            通常価格 213,179円 156,456円 20,400円 11,600円 114,732円 22,420円 245,625円 173,679円 119,935円 246,154円 2,960円 27,390円 177,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 電動式 手動式 手動式 手動式 - 手動式 - エア式 エア式 電動式 - 手動式 -
                            吐出量(l/min) 20 - - - 65 - 110 65 50 100 - 約100(約20L/20回転) 50
                            全揚程(m) 50 - - - - - - - 4 - - - -
                            トラスココード 408-3938 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975567999226 - - - - - - - - - - - -

                            電動式ドラムポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました