(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストポンプ (手動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストポンプ (手動)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,118円 ~ 35,188円
税込価格
36,430円 ~ 38,707円

手動で加圧することができるコンパクトなポンプです。【特長】・NTP-50に付属...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 質量(g):
    3400
  • 材質1:
    水槽:ポリプロピレン
  • 材質2:
    シリンダ:CAC406
  • 材質3:
    プランジャ:C3604
  • 最高圧力(MPa):
    3.43
  • 吐出口径:
    G 1/4
  • 吐出量(ml/回):
    13
  • 水槽容量(L):
    4.6
  • プランジャ径(mm):
    22

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水圧テストポンプ 手動式 NTPの仕様

  • 吐出口径:Rc1/2
  • 付属品:圧力計、高圧ホース1m(ワンタッチカプラ付)、ボールバルブ
  • 製造国:日本
水圧テストポンプ 手動式 NTPの外観

水圧テストポンプ 手動式 NTPの外観

直結モデル:ワンタッチカプラ配管に直結可能

直結モデル:ワンタッチカプラ配管に直結可能

ワンタッチカプラーにより差し込むだけで配管との接続が可能

ワンタッチカプラーにより差し込むだけで配管との接続が可能

ハンドルを吐出口や圧力計と直角に配置。操作しやすく圧力計が見やすい

ハンドルを吐出口や圧力計と直角に配置。操作しやすく圧力計が見やすい

品番吐出量
(ml/回)
最高圧力
(MPa)
水槽容量
(L)
質量
(kg)
NTP-50133.434.63.4
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
295-1479
4975567999103
ワンタッチカプラ、1/2×1/4ブッシング×、1/2ユニオン

1個

33,118( 36,430円 )

1日目

850-9565
4975567999110
1/2×1/4ブッシング×、1/2ユニオン

1個

35,188( 38,707円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手動で加圧することができるコンパクトなポンプです。
【特長】
・NTP-50に付属のワンタッチカプラーは、ポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能。
・操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。
・支点の改良で圧力アッブを実現。
・見やすく正確に読み取りできる圧力計。
・省エネ構造により片手で軽々と圧力をアップ。
【用途】
・各種配管の耐圧・漏洩テスト
・配管などの漏れ確認

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストポンプ (手動)

テストポンプ (手動)

    テストポンプ(電動&手動)

    テストポンプ(電動&手動)

      水圧テストポンプ 手動式 TP500

      水圧テストポンプ 手動式 TP500

        水圧テストポンプ 電動式 EP470

        水圧テストポンプ 電動式 EP470

          アサダ オプションゲージユニット

          アサダ オプションゲージユニット

            水圧テストポンプ 手動式 T

            水圧テストポンプ 手動式 T

              脈動テストポンプ(電動)

              脈動テストポンプ(電動)

                水圧テストポンプ 電動式 KY

                水圧テストポンプ 電動式 KY

                  西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

                  西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

                    西田 手動油圧ポンプホース2m付

                    西田 手動油圧ポンプホース2m付

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                        西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                        西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                          手動油圧ポンプ1mホース付

                          手動油圧ポンプ1mホース付

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 アサダ アサダ アサダ アサダ キョーワ アサダ キョーワ 西田製作所 西田製作所 アサダ 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 33,118円 49,788円 19,740円 54,936円 3,899円 19,395円 145,469円 47,490円 491,048円 94,062円 20,480円 269,280円 48,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   1日目   2日目~   19日目   8日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 手動式 電動式 手動式 電動式 - 手動式 電動式 電動式 - 手動式 - 電動式 電動式
                            質量(g) 3400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 水槽:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 シリンダ:CAC406 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 プランジャ:C3604 - - - - - - - - - - - -

                            テストポンプ (手動)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました