接液部に樹脂とステンレスを使用した、錆に強い陸上ポンプ。【特長】・呼び水のわず...
取扱液 | 液質 | 清水 |
---|---|---|
液温 | 0~40℃(凍結のないこと) | |
構造 | 羽根車 | 仕様表に記載 |
軸封 | メカニカルシール(セラミック×カーボン) | |
軸受け | 密封玉軸受 | |
材質 | ケーシング | ガラス繊維強化樹脂 |
羽根車 | ガラス繊維強化樹脂 | |
主軸 | SUS304 | |
電動機 | 種類 | (0.1kW)防滴保護形 (0.25kW以上)全閉外扇屋外形 |
電源 | 単相100V、三相200V | |
極数 | 2極 | |
接続 | フランジ接続(専用形状)_x000D_ ※ 但し、CMP1-50.1,60.1形はホースカップリング接続 |
電動機変更:電圧(0.75kW以上)
材質変更:メカニカルシール SiC×SiC(0.25kW以上)パッキン ふっ素ゴム(0.25kW以上)
単相ベース:1
専用フランジ(ボルト・パッキン付)(CMP-R(50mm以下)):2組
専用フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(CMP6):2組
ストレーナ:1
ホースカップリングナット:2
ホースバンド:2
吸込みホース:1
50Hz同期速度 3,000min-1の選定図
60Hz 3,600min-1同期速度の選定図
口径 mm | 形式 | 電動機 出力kW | 電圧 V | 羽根車 | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CMP1-50.1 | 0.1 | 100 | セミオープン | - | - | 0.035 | 4.6 | - | - |
25 | CMP1-50.2R | 0.25 | 100 | クローズ | 0.015 | 14 | 0.025 | 13.5 | 0.040 | 12.5 |
CMP1-50.2TR | 0.25 | 200 | クローズ | 0.015 | 14 | 0.025 | 13.5 | 0.040 | 12.5 | |
32 | CMP2-50.2R | 0.25 | 100 | セミオープン | 0.055 | 8 | 0.080 | 7 | 0.100 | 6 |
CMP2-50.2TR | 0.25 | 200 | セミオープン | 0.055 | 8 | 0.080 | 7 | 0.100 | 6 | |
40 | CMP3N-50.4R | 0.4 | 100 | セミオープン | 0.080 | 9 | 0.120 | 8 | 0.170 | 6 |
CMP3N-50.4TR | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.080 | 9 | 0.120 | 8 | 0.170 | 6 | |
CMP3-50.7RN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.080 | 13.5 | 0.130 | 12.6 | 0.190 | 10.8 | |
50 | CMP4-50.7RN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.170 | 11.5 | 0.230 | 9.5 | 0.270 | 7.5 |
CMP4-51.5RN | 1.5 | 200 | セミオープン | 0.170 | 17.8 | 0.230 | 16 | 0.300 | 13.5 | |
80 | CMP6-51.5RN | 1.5 | 200 | クローズ | 0.300 | 9.5 | 0.500 | 8 | 0.700 | 5 |
CMP6-52.2RN | 2.2 | 200 | クローズ | 0.300 | 14 | 0.600 | 11 | 0.800 | 7 |
口径 mm | 形式 | 電動機 出力kW | 電圧 V | 羽根車 | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CMP1-60.1 | 0.1 | 100 | セミオープン | - | - | 0.035 | 5.5 | - | - |
32 | CMP1-60.2R | 0.3 | 100 | セミオープン | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 |
CMP1-60.2TR | 0.3 | 200 | クローズ | 0.055 | 9 | 0.080 | 7.5 | 0.100 | 6 | |
CMP2-60.4R | 0.4 | 100 | クローズ | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | |
CMP2-60.4TR | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.045 | 19 | 0.060 | 17 | 0.080 | 14 | |
40 | CMP3N-60.4R | 0.45 | 100 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 |
CMP3N-60.4TR | 0.4 | 200 | セミオープン | 0.080 | 11 | 0.110 | 10 | 0.160 | 7 | |
CMP3-60.7RN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.080 | 13.8 | 0.130 | 12.7 | 0.190 | 10.7 | |
50 | CMP4-60.7RN | 0.75 | 200 | セミオープン | 0.170 | 11.6 | 0.230 | 9.3 | 0.270 | 7.2 |
CMP4-61.5RN | 1.5 | 200 | セミオープン | 0.170 | 17.6 | 0.230 | 15.7 | 0.300 | 13.2 | |
CMP4-62.2RN | 2.2 | 200 | セミオープン | 0.170 | 24.5 | 0.280 | 21 | 0.380 | 16.8 | |
80 | CMP6-62.2RN | 2.2 | 200 | クローズ | 0.300 | 13.5 | 0.600 | 10 | 0.800 | 7 |
CMP6-63.7RN | 3.7 | 200 | クローズ | 0.400 | 18 | 0.650 | 15 | 1.000 | 7 |
接液部に樹脂とステンレスを使用した、錆に強い陸上ポンプ。
【特長】
・呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がない。
・接液部に新素材とステンレスを使用しているため、サビに強い。
・低騒音電動機とポンプを一体化し、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.45kW以下)
・雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。(0.1kWは除く)
【用途】
・養殖漁槽・水槽の循環や給排水に。
・水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水に。