ポンプと電動機が一体化し、シンプルな構造で大容量の吐出し能力をもつ小型軽量陸上...
取扱液 | 液質 | 清水、汚水(MP形) |
---|---|---|
液温 | 0~40℃(凍結しないこと) | |
構造 | 羽根車 | セミオープン(MP形) クローズ(MPT型) |
軸封 | メカニカルシール(セラミック×カーボン) | |
軸受け | 密封玉軸受 | |
材質 | ケーシング | FC200 |
羽根車 | FC200(MP形) SUS304(MPT形) | |
主軸 | SUS420J2 | |
電動機 | 種類 | 全閉外扇屋外形 |
電源 | 単相100V、三相200V | |
極数 | 2極 | |
フランジ | 小判形(専用形状) |
材質変更:パッキン、耐油、耐熱性 メカニカルシール(SiC×SiC)
電動機:1
単独ベース:1
専用相フランジ(ボルト・パッキン付):2組
ストレーナ:1
50Hz同期速度 3,000min-1の選定図
60Hz 3,600min-1同期速度の選定図
口径 mm | 形式 | 電動機 出力kW | 相 | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ●MPT1-0021R | 0.3 | 単 | 0.015 | 14.5 | 0.025 | 14 | 0.04 | 13 |
●MPT1-0021TR | 0.3 | 三 | 0.015 | 14.5 | 0.025 | 14 | 0.04 | 13 | |
32 | MP2N-0021R | 0.2 | 単 | 0.055 | 8 | 0.08 | 7 | 0.10 | 6 |
MP2N-0021TR | 0.2 | 三 | 0.055 | 8 | 0.08 | 7 | 0.10 | 6 | |
●MPT2-0041R | 0.5 | 単 | 0.035 | 19 | 0.055 | 18 | 0.08 | 15 | |
●MPT2-0041TR | 0.5 | 三 | 0.035 | 19 | 0.055 | 18 | 0.08 | 15 | |
40 | MP3N-0041R | 0.4 | 単 | 0.08 | 8.3 | 0.12 | 7.5 | 0.17 | 6 |
MP3N-0041TR | 0.4 | 三 | 0.08 | 8.3 | 0.12 | 7.5 | 0.17 | 6 | |
●MPT3-0071R | 0.8 | 三 | 0.06 | 21.5 | 0.1 | 19.5 | 0.17 | 13 | |
50 | MP4N-0071R | 0.75 | 三 | 0.18 | 10.5 | 0.24 | 8.5 | 0.30 | 6 |
注1:●印のポンプはクローズ羽根車、その他はセミオープン羽根車です。
口径 mm | 形式 | 電動機 出力kW | 相 | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ●MPT1-0021R | 0.3 | 単 | 0.015 | 14.5 | 0.025 | 14 | 0.04 | 13 |
●MPT1-0021TR | 0.3 | 三 | 0.015 | 14.5 | 0.025 | 14 | 0.04 | 13 | |
32 | MP2N-0021R | 0.3 | 単 | 0.055 | 9 | 0.08 | 7.5 | 0.10 | 6 |
MP2N-0021TR | 0.3 | 三 | 0.055 | 9 | 0.08 | 7.5 | 0.10 | 6 | |
●MPT2-0041R | 0.5 | 単 | 0.045 | 20 | 0.06 | 18.5 | 0.08 | 16 | |
●MPT2-0041TR | 0.5 | 三 | 0.045 | 20 | 0.06 | 18.5 | 0.08 | 16 | |
40 | MP3N-0041R | 0.5 | 単 | 0.08 | 10.5 | 0.11 | 9.5 | 0.16 | 7 |
MP3N-0041TR | 0.5 | 三 | 0.08 | 10.5 | 0.11 | 9.5 | 0.16 | 7 | |
●MPT3-0071R | 0.85 | 三 | 0.08 | 27 | 0.11 | 21 | 0.14 | 17 | |
50 | MP4N-0071R | 0.75 | 三 | 0.18 | 11 | 0.24 | 8 | 0.30 | 5 |
注1:●印のポンプはクローズ羽根車、その他はセミオープン羽根車です。
ポンプと電動機が一体化し、シンプルな構造で大容量の吐出し能力をもつ小型軽量陸上ポンプ。
【特長】
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現。
・仕様範囲の拡大により、幅広い用途に対応できる。
・電動機と軸封部は完全無給油で、取り扱いはきわめて容易。
・すぐれた耐久力で、長時間の使用も可能。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属している。
【用途】
・工事現場の排水作業に。
・給水や、浄化槽・地下槽・地下室・マンホールなどの排水作業に。