(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

底水用水中ポンプミスター底水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-500LN-60HZ
底水用水中ポンプミスター底水 ソコミズヨウスイチュウポンプミスターソコミズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,696円
税込単価
64,566円

1mm以下の排水を実現した小型軽量の水中ポンプ。【特長】・電動機部が気中に露出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    110(最大)
  • 全揚程(m):
    11(最大)
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(kW):
    0.5
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 特長:
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。
  • 用途:
    ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。地下道の溜水、排水に。
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

S-500LN-60HZ 解除

Loading...

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの概略仕様

取扱液液質清水、汚水、泥水
液温0~40℃(凍結しないこと)
構造羽根車セミオープン
軸封ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)
軸受け密封玉軸受
材質ケーシング合成ゴム
羽根車合成ゴム
主軸SUS420J2
電動機種類乾式水中電動機
電源単相100V
極数2極
接続S-220、S-500LN ホースカップリング接続
S-250N、S-500N ホース接続

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの特別仕様

構造変更:キャップタイヤケーブル延長

標準付属品

キャップタイヤケーブル:5m
ホースバンド:1
ホースカップリング(S-220、S-500LNのみ):1

選定サポート情報

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の選定図

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の選定図。

新素材製/ステンレス製 S形・S-500LN形 底水用 土砂混入水用 水中ポンプの仕様表

50Hz同期速度3,000min-1/60Hz同期速度3,600min-1

口径
mm
形式吐出し量
l/min
全揚程
m
出力
W
電圧
V
質量
kg
25S-500LN最大 110最高 1150010010.0
40S-2201005/5.52201006.0
S-250N1106.02501009.4
50S-500N1208.55001009.5
商品情報を表示

S-500LN-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
周波数(Hz)
電流(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-500LN-60HZ

363-6275
4975567185933
60
6.3
1台

1個

58,696( 64,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1mm以下の排水を実現した小型軽量の水中ポンプ。
【特長】
・電動機部が気中に露出しても連続運転が可能。
・ケーシング、羽根車は耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製。
・水位1mmまで排水可能。
・逆止弁を内蔵。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
【用途】
・ビル、マンション等の高架水槽の残水排水用に。
・地下道の溜水排水や河川工事の湧水排水用に。
・プール、水槽、各種ピットの残水排水用に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

底水用水中ポンプミスター底水 の型番S-500LN-60HZのページです。
型番S-500LN-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

底水用水中ポンプミスター底水

底水用水中ポンプミスター底水

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

    水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

      水中ポンプ P403

      水中ポンプ P403

        清水用水中ポンプ P717型

        清水用水中ポンプ P717型

          土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

          土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

                低水位排水用水中ポンプ

                低水位排水用水中ポンプ

                  ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

                  ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

                    水中ポンプ

                    水中ポンプ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

                        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

                        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

                          水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                          水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 マキタ マキタ 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 ケニス 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 マキタ
                            通常価格 58,696円 36,888円 38,738円 161,160円 42,702円 41,872円 30,568円 59,427円 101,501円 37,421円 59,189円 26,121円 20,651円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 110(最大) 100 120 30 - 120 - - - - 120 - 100
                            全揚程(m) 11(最大) 6 8 - - 8 - - - - 8 - 9
                            質量(g) 10000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ケーシング:合成ゴム●羽根車:合成ゴム●主軸:SUS420J2 - - - - - - - - - - - -

                            底水用水中ポンプミスター底水 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいの水位まで排水できますか?
                            A
                            最低吸い込み水位は1mmです。
                            Q 水位1mmから吸い込むことはできますか?
                            A
                            できません。起動するには最低でも40mm以上の水位が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-500LN-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 周波数(Hz) 電流(A) 内容量

                            59,834円

                            ( 65,817円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            363-62674975567180938506.7-

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました