(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,393円 ~ 43,938円  特別価格 
税込価格
38,932円 ~ 48,332円  特別価格 

耐食性と安全性に優れた小型軽量の水中ポンプです。【特長】・接液部に樹脂とステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    35
  • 質量(g):
    4000
  • 電源(V):
    100
  • 出力(kW):
    0.1
  • 電源コード長さ(m):
    3.5
  • 全高(mm):
    238
  • 全幅(mm):
    162
  • 吐出接続部:
    管用平行おねじG1

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

標準付属品

電源コード(3.5m):1
ホースカップリング(25mm):1組
竹の子(15mm用):1
ホースバンド(15mm用):1
ホースバンド(25mm用):1

性能曲線

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の性能曲線図

50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の性能曲線図

小型水中ポンプCSA CSL-L形 底水用 要部ステンレス製 水中ポンプの仕様表

口径
mm
形式周波数
Hz
吐出し量
l/min
全揚程
m
出力
W
電圧
V
キャブタイヤケーブル
種類 mm2×m
質量
kg
25CSA-10050353.8100100VCT 0.75×3.54.0
60354.3100100VCT 0.75×3.54.0
CSL-100L50353.8100100VCT 0.75×3.54.0
60354.3100100VCT 0.75×3.54.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.8
自動運転
227-3560
4975567222034
50
2.0

1個

43,938円

39,544

( 43,498円 )

1日目

4.3
自動運転
227-3578
4975567227039
60
2.1

1個

43,938( 48,332円 )

1日目

4.3
底水用
227-3551
4975567186893
60
2.1

1個

35,393( 38,932円 )

4日目

3.8
底水用
227-3543
4975567181898
50
2.0

1個

35,393( 38,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性と安全性に優れた小型軽量の水中ポンプです。
【特長】
・接液部に樹脂とステンレス(SUS304)を使用、接続部完全防錆により高い耐食性。
・簡単な構造のため、保守点検が容易。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
・漏電遮断器付きプラグ。
・小型で軽量なため取り扱いが容易。
・底水用CSL-100Lは、水位2mmまで排水可能(ただし、ポンプ始動時の水位は30mm以上必要)。
【主な用途】
・養殖、養魚の循環や給排水
・農業ににおける給排水
・建築設備、工業設備(底水用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

      清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

      清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

          清水用水中ポンプ P717型

          清水用水中ポンプ P717型

            汚水用水中ポンプ

            汚水用水中ポンプ

              小型汚水用水中ポンプ

              小型汚水用水中ポンプ

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

                  電動セルプラハンディーポンプ

                  電動セルプラハンディーポンプ

                    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所
                            通常価格 35,393円 77,525円 175,763円 77,217円 161,160円 39,704円 23,916円 38,949円 32,239円 51,369円 80,705円 82,819円 41,872円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目~   4日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 自吸式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 35 100 - 100 30 40 80 40 - - - - 120
                            質量(g) 4000 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 - - - - - 単相100 - 単相100 - - - -
                            出力(kW) 0.1 - - - - - 0.15 - - - - - -

                            寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました